Rodamiento axial de bolas

Rodamiento axial con dibujo técnico

Todo sobre los rodamientos axiales de un vistazo:

    ¿Qué es un rodamiento axial?

    Dibujo de rodamiento axial

    ¿Cómo se fabrican los rodamientos axiales y qué ventajas ofrecen?

    Rodamiento axial en sección transversal

    ¿Cuándo se utilizan los rodamientos axiales?

    Tabla de los rodamientos axiales

    Tamaño de instalaciónInterior ⌀ [mm]Exterior ⌀ [mm]Anchura [mm]
    5110010249
    51104203510
    51104 (doble hilera)204710