Compre robots de servicio o constrúyalos usted mismo

Compre robots de servicio o constrúyalos usted mismo

  • Componentes conformes a la FDA
  • Sin lubricantes ni trabajos de mantenimiento a pesar del uso 24/7
  • Robots capaces de colaborar entre humanos y robots (cobots)
  • Sistema de caja de cambios modular para cualquier posible ampliación de la solución de automatización
  • Ahorro de espacio y peso de instalación
  • Entrega y montaje rápidos
  • Cálculo de la vida útil
  • Silencio y bajas vibraciones
RBTX

Para aplicaciones móviles: AGV y robots articulados multieje como sistema completo en RBTX

▲ Tech up
  • Más opciones de automatización gracias a la movilidad
  • Integración plug & play entre AGV y robolink® DP
▼ Costes reducidos
  • Ahorro de tiempo y dinero gracias a la integración lista para usar que incluye software y hardware
  • Retorno de la inversión previsto al cabo de 12 a 18 meses

Automatización de restaurantes

Automatización_de_restaurantes
  • Sin tiempo de inactividad de la máquina: vida útil de los componentes predecible en línea
  • Rápido retorno de la inversión al cabo de 4 a 7 meses
  • Higiénico e insensible a la suciedad

Robótica de servicio

ReBeL
  • Sin armario de control; sistema de control integrado en la base
  • Servicios de recogida y entrega
  • Tareas de recogida & place
  • Ayuda al montaje

Otras ideas de automatización

Aplicaciones de automatización
Caja de muestras iglidur gratuita

Le ayudamos a hacer realidad su idea de aplicación

  • Asesoramiento individual y demostraciones en directo a cargo de expertos
  • Pruebe antes de invertir: si lo desea, podemos simular su solución de automatización
  • Programación de su robot en el software igus Robot Control

Lo más destacado de la automatización de bajo coste para 2021: Sistema modular de reductores ReBeL para cobots

  • Construya su propio robot de servicio con el sistema modular de reductores ReBeL
  • 25% más ligero que los engranajes de ondas de tensión convencionales gracias a los polímeros de alto rendimiento de igus®
  • Comience directamente con la cinemática del robot utilizando engranajes de ondas de tensión totalmente integrados
  • Componentes libres de mantenimiento en diseño ligero
  • Disponible a partir de 2022
  • De 25 a 50% más ligero que los robots multieje convencionales gracias a los polímeros de alto rendimiento de igus®
  • Probado en el laboratorio de automatización de bajo coste
  • Se puede controlar con igus® Robot Control, un sistema de control para todos los robots

Plásticos seleccionados para los movimientos del robot

Guías de perfil drylin® W

Guía lineal drylin W
  • 100% sin mantenimiento ni lubricación
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Funcionamiento muy silencioso
  • Hasta 40% más rentable que las guías de recirculación de bolas

Sistema de transmisión drygear®

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicación: +5 a +50°C
  • Apto para salpicaduras de agua
  • Ligero
  • Sin lubricación

Cojinetes iglidur® A181

iglidur para la FDA
  • Cumple la normativa de la FDA y la UE
  • Buena resistencia a los medios
  • De aplicación universal
  • El rodamiento universal para el contacto con alimentos