Cambiar idioma :

Los cojinetes lisos se utilizan para evitar el contacto directo, por ejemplo, entre el eje y la carcasa, para que no se desgasten. La mayoría de los cojinetes deben lubricarse regularmente para funcionar correctamente. Los cojinetes de deslizamiento iglidur no necesitan lubricantes adicionales, por lo que no requieren mantenimiento y son una alternativa económica a los cojinetes de deslizamiento metálicos. Están disponibles en varios tipos y en más de 10.000 tamaños en nuestra tienda online de cojinetes de fricción. Con los materiales iglidur específicamente desarrollados por igus es posible realizar una amplia gama de aplicaciones para nuestros cojinetes de fricción en diversas industrias. Pueden estar sometidos a altas temperaturas, productos químicos o cargas elevadas y son aptos para el contacto con alimentos.
La tienda online de cojinetes de fricción iglidur incluye toda nuestra gama de catálogo. También permite a los usuarios calcular precios y plazos de entrega de casquillos a medida en cuestión de segundos.

Para diámetros de eje Ø3 - Ø195mm
Tienda online
Para diámetros de eje Ø1,5 - Ø150mm
Tienda online
Para apoyo axial
Ø8 - Ø114mm

Para guías lineales
Ø4 - Ø80mm

Para pasamuros de chapa
Ø8 - Ø25mm

Para atornillar
Ø10 - Ø35mm

Nuestros cojinetes de plástico, rentables y libres de mantenimiento, resuelven problemas en una amplia gama de industrias muy diversas. Esto incluye las industrias de automoción y alimentaria, así como la tecnología médica. Nuestro objetivo más importante es siempre poner en marcha sus aplicaciones con nuestros cojinetes. Sin necesidad de mantenimiento ni lubricación adicional de los puntos de apoyo. También encontraremos los rodamientos de plástico adecuados para su aplicación.

Aquí puede encontrar un resumen de nuestra información técnica y hojas de datos sobre nuestros materiales iglidur y descargarlas.
Más información sobre los materiales iglidur
Debido al debate actual sobre la prohibición de PTFE y PFAS, hemos recopilado aquí todos los detalles importantes sobre nuestros casquillos de fricción. También encontrará una lista de todos los materiales iglidur que no contienen PTFE o que han sido probados para PFAS que se consideran críticos o perjudiciales para la salud.

Además de nuestra amplia gama estándar, también ofrecemos productos a medida según sus especificaciones . Hay varios procesos de fabricación entre los que elegir, lo que significa que siempre podemos seleccionar la mejor oferta para usted.

Estas y muchas otras preguntas tienen respuesta aquí. Descubra todo lo que necesita saber sobre nuestros cojinetes de fricción y materiales.

Descubra nuestros nuevos productos en el campo de la tecnología de cojinetes. Las consultas de los clientes nos plantean constantemente retos que a menudo conducen al desarrollo de nuevos productos. Nuestro objetivo es ofrecer siempre a nuestros clientes la solución más rentable y permitir el progreso técnico.

Suscríbase a nuestra newsletter gratuita y no se pierda ninguna novedad de igus. Sea el primero en descubrir los últimos productos, ofertas exclusivas, servicios únicos ¡y mucho más!