Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Gracias a la utilización de un diseño innovador que muestra como elemento central un único componente de plástico iglidur® RN56, fue posible cumplir con los requisitos técnicos reduciendo considerablemente los costes.
Con esta solución, el funcionamiento del pistón y del Cojinete está combinado a un único componente moldeado por inyección situado en la extremidad del amortiguador. Esto es posible gracias al excelente coeficiente de fricción y al ínfimo desgaste del material iglidur® RN56 que ofrece a la vez una alta rigidez. Además, el diseño permite sacar el pistón del cilindro lo cual representa una enorme ventaja en bicicletas plegables.
Richard Thorpe
Managing Director
Karbon Kinetics
(UK)
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h