Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cable de bus de gama alta chainflex®: CFBUS ahora disponible con certificación UL de 600 V

Con CFBUS, todos los tipos de Ethernet estándar, como Profinet, Ethercat o CC-Link IE pueden guiarse juntos con cables con un voltaje más alto

Los nuevos cables con aprobación UL de 600 V permiten al usuario colocar sus cables Ethernet en una cadena portacables sin separador, directamente junto a otros cables con un voltaje más alto, lo que permite ahorrar costes.  
Solicítelos online ahora
Las siglas UL significan Underwriters Laboratories y se trata de una organización independiente en los Estados Unidos. Underwriters Laboratories prueba varios productos para su seguridad. En lo que respecta a los cables, UL estipula que todos los cables con diferentes clases de voltaje en un sistema de guiado, deben estar siempre separados mecánicamente unos de otros. Los nuevos cables de bus de 600 V de gama alta de chainflex® eliminan la necesidad de estos costes y esfuerzos adicionales significativos.

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Voltaje UL de 300 V duplicado a 600 V
  • Se puede colocar al lado de cables con el mismo nivel de voltaje
  • Calculador fiable de vida útil online
     
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Se elimina la necesidad de elementos de separación adicionales entre los cables de la cadena , reduciendo los costes en 2,10 €/m
  •  36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Ahorra recursos gracias a una vida útil predecible
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico

Cables Ethernet con certificación UL de 600 V

¿Cuáles son los voltajes que comprende la certificación UL?

 
En el sector industrial, UL tiene las categorías de voltaje 30 V, 300 V, 600 V y 1000 V. La categoría se determina en función de la aplicación.
 
En cuanto a la protección contra incendios, los requisitos de seguridad de Estados Unidos, que es el país de origen de la certificación UL, son mucho más estrictos que los nuestros. Solo los productos debidamente probados reciben la marca de certificación UL. En lo que respecta a los cables, UL estipula que todos los cables con diferentes clases de voltaje deben estar siempre separados mecánicamente unos de otros. En las cadenas portacables, esta separación se puede conseguir mediante el uso de separadores, por ejemplo.
 
Esto representa mucho trabajo y, sobre todo, unos costes elevados.  Tomando como ejemplo la cadena portacables, se puede llegar a la siguiente conclusión: «Si todos los cables tuvieran la misma clase de voltaje, se podrían colocar uno al lado del otro sin separación mecánica. Esto facilitaría las tareas y reduciría considerablemente los costes. »
 
CFBUS.060

El laboratorio de pruebas de chainflex® situado en Colonia es el centro de la certificación

Verificado por UL: garantía chainflex de 36 meses y cálculo de la vida útil basado en 2 mil millones de ciclos de prueba al año

Durante muchos años, los requisitos técnicos de los sistemas guiado de cables han ido aumentando continuamente. Los recorridos se han hecho más largos; los movimientos, más rápidos; y los radios de curvatura, más pequeños.  La rotura de filamentos, la abrasión del revestimiento y el «efecto tirabuzón» son el resultado. igus ha estado a la altura del desafío y ha desarrollado cables chainflex que pueden soportar una gran tensión mecánica.
 
En 2020, como una continuación consistente de esta reivindicación tecnológica, igus se ha convertido en la primera empresa europea en obtener la verificación de su promesa de marca para los cables chainflex por parte de una entidad externa. En un complejo proceso de certificación, el instituto estadounidense Underwriters Laboratories confirmó la exactitud de la promesa de igus®: «garantía chainflex de 36 meses y cálculo de la vida útil basado en 2 mil millones de ciclos de prueba al año». Esto convierte a igus en la primera empresa europea en obtener la confirmación sobre la veracidad de sus promesas por una institución de pruebas reconocida internacionalmente.
 

Revista chainflex

Revista chainflex En nuestra revista chainflex podrá ver los cables de igus en aplicaciones móviles. Cada aplicación se describe de manera detallada y con ilustraciones para que pueda ver fácilmente el valor añadido para sus necesidades. Solicite su ejemplar aquí.
 
 
Haga clic aquí

Cables de bus confeccionados UL

Descripción general de readycable® Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricante, igus es el proveedor líder de cables confeccionados para su uso en cadenas portacables. Los cables están disponibles en 7 calidades diferentes, por lo que siempre encontrará el cable más económico con un funcionamiento garantizado.
 
 
Haga clic aquí

Comparador de precios CF para cables de bus

Comparador de precios CF para cables de bus
Bus es el acrónimo de «Binary Unit System» y describe un sistema que se encarga de la transmisión de datos entre los distintos participantes de una red. Estaremos encantados de ayudarle en su proyecto y determinar su potencial de ahorro individual para los cables de bus con una comparativa de cables chainflex gratuita, siempre con la aprobación de UL y una garantía de 36 meses.
Haga clic aquí