Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables chainflex® compatibles con DriveCliq para radios de curvatura muy pequeños y largos recorridos ahora disponibles con certficación UL de 300 V


El nuevo cable de sistema de medición PUR CF113.028.D de chainflex® de conformidad con DriveCliq-Standard ha sido aprobado por 300V UL.

Gracias a los nuevos cables con certificación UL de 300 V para radios pequeños y recorridos largos en cadenas portacables, el usuario puede colocar los cables DriveCliq en un sistema de suministro de energía directamente junto a cables con un nivel de tensión más alto (p. ej., los cables de motor). Esto genera un potencial de ahorro significativo en términos de espacio de instalación y diseño.  
Solicítelos online ahora
Las siglas UL significan Underwriters Laboratories y se trata de una organización independiente en los Estados Unidos. Underwriters Laboratories prueba varios productos para su seguridad. En lo que respecta a los cables, UL estipula que todos los cables con diferentes clases de voltaje en un sistema de guiado, deben estar siempre separados mecánicamente unos de otros. Con el nuevo cable DriveCliq 300 V de chainflex, ahora se puede prescindir de este significativo esfuerzo adicional. Esto puede ser una gran ventaja en aplicaciones de espacio limitado como las máquinas herramienta.

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Voltaje UL de 30 V incrementado a 300 V
  • Se puede colocar directamente al lado de cables con el mismo nivel de voltaje
  • Radios de curvatura extremadamente pequeños y carreras largas
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Se elimina la necesidad de separación de los cables en la cadena, reduciendo los costes en 2,10 €/m
  • Siete calidades de cable disponibles, por lo que siempre encontrará el cable compatible con DriveCliq más económico con garantía de funcionamiento
  • 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • UL estilo 20236
  • Probado en el mayor laboratorio de pruebas del sector (con una superficie de 3.800 m², se trata del mayor laboratorio de pruebas para cables en aplicaciones móviles
  • Prueba de cables chainflex 4692, 32 millones de carreras
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Ahorra recursos gracias a una vida útil predecible
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico

CF compatible con DriveCliq con UL de 300 V

300 V en lugar de 30 V o ¿qué voltajes contempla la certificación UL?

En entornos industriales, incluye los siguientes: 30, 300, 600 y 1000 V. Por tanto, cada nivel está predefinido por la aplicación.  En cuanto a la protección contra incendios, los requisitos de seguridad en Estados Unidos, que es el país de origen de la certificación UL, son mucho más estrictos que los nuestros.  Solo los productos debidamente probados reciben la marca de certificación UL. En las pruebas, se verifican las especificaciones de los requisitos de protección contra incendios o los espesores de pared. Solo aquellos que cumplan con estos versátiles requisitos recibirán la aprobación UL para su producto.
 
En lo que respecta a los sistemas de suministro de energía, UL estipula que todos los cables con diferentes clases de voltaje deben estar siempre separados mecánicamente unos de otros. Por supuesto, el cumplimiento de esta norma implica mucho esfuerzo y, sobre todo, un coste elevado. Si todos los cables tienen el mismo voltaje, pueden colocarse uno al lado del otro sin necesidad de esta separación mecánica. Esto facilita el procesamiento y ahorra enormes costes.
 
Por eso, las clasificaciones de voltaje de UL son decisivas, porque los nuevos cables compatibles con DriveCliq con el voltaje más alto de UL ahora pueden guiarse junto a otros cables (p. ej., con cables de motor).

Reduzca costes y mejore la vida útil de sus aplicaciones con el comparador de precios para su sistema compatible con DriveCliq

Reduzca los costes con el comparador de precios de cables chainflex y/o aumente la vida útil de su aplicación con los cables compatibles con DriveCliq. Podemos suministrarle una gran selección de diferentes calidades mecánicas - desde el punto de vista eléctrico, estos cables compatibles con DriveCliq siempre son idénticos y totalmente intercambiables 1 : 1 Entre el mejor precio y la mejor tecnología, puede encontrar muchas otras calidades de cable.
 
Por lo tanto, siempre podemos ofrecerle la mejor relación calidad/precio para su aplicación dependiendo de los requisitos: con/sin aceite, recorrido largo/corto, radio de curvatura grande/pequeño, etc. Todos los cables compatibles con DriveCliq se prueban en el laboratorio de pruebas chainflex de igus y cuentan con una garantía de 36 meses.
 
 

Rainer Rössel, director de la unidad de negocio cables chainflex, nos introduce las novedades

Verificado por UL: igus es la primera empresa europea en obtener la confirmación de que cumple las promesas de su marca

Durante muchos años, los requisitos técnicos de los sistemas guiado de cables han ido aumentando continuamente. La rotura de filamentos, la abrasión del revestimiento y el «efecto tirabuzón» son el resultado. igus ha estado a la altura del desafío y ha desarrollado cables chainflex que pueden soportar una gran tensión mecánica.
 
En 2020, como una continuación consistente de esta reivindicación tecnológica, igus ha obtenido la verificación de su promesa de marca para los cables chainflex por parte de una entidad externa. En un complejo proceso de certificación, el instituto estadounidense Underwriters Laboratories confirmó la exactitud de la promesa de igus®: «garantía chainflex de 36 meses y cálculo de la vida útil basado en 2 mil millones de ciclos de prueba al año». Esto convierte a igus en la primera empresa europea en obtener la confirmación sobre la veracidad de sus promesas por una institución de pruebas reconocida internacionalmente.
 

Cables DriceCliq en la práctica

Grúas de interior con igus El guiado seguro y sin fallos de los cables es sumamente importante para la seguridad funcional y la precisión de una máquina herramienta. Como los requisitos con respecto al recorrido y la velocidad cada vez son más exigentes, las tensiones a las que tienen que hacer frente los cables también aumentan constantemente. Aquí es exactamente donde se necesita el cable chainflex compatible con DriveCliq con certificación UL de 300 V.  
Haga clic aquí

Cables compatibles con DriveCliq confeccionados

Descripción general de readycable® Cables confeccionados readycable: igus® es el proveedor líder de cables confeccionados para su uso en cadenas portacables. Entre sus productos se encuentran más de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricantes. Gracias a sus 7 calidades de cable diferentes, en la gama de productos siempre encontrará el cable compatible con DriveCliq más económico de funcionamiento garantizado en su aplicación.
Haga clic aquí

Otros cables chainflex de sistema de medición

Cable de sistema de medición CF Los cables chainflex de sistema de medición, así como los cables de resolver, los cables de feedback y los cables de encoder para cadenas portacables son soluciones para aplicaciones de exigencia media y alta. Estos cables están disponibles para sistemas de casi todos los fabricantes conocidos como B&R, Heidenhain, Lenze o Siemens.
 
Cables de medición encóder - resolver