Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables de bus chainflex® disponibles de inmediato en todos los materiales de revestimiento y con certificado 300V UL

Los cables de bus CF888, CFBUS.PVC, CF898 y CFBUS.PUR ahora también tienen la certificación UL para 300 V.

Gracias a los nuevos cables con aprobación UL de 300 V, los usuarios pueden colocar los cables de bus directamente junto a los cables con un voltaje más alto (como los cables de motor) para obtener un potencial de ahorro tangible y una mayor libertad de diseño.  
Solicítelos online ahora
Las siglas UL significan Underwriters Laboratories y se trata de una organización independiente en los Estados Unidos. Underwriters Laboratories prueba varios productos para su seguridad.  En lo que respecta a los cables, UL estipula que todos los cables con diferentes clases de voltaje en un sistema de guiado, deben estar siempre separados mecánicamente unos de otros. Con los nuevos cables de bus chainflex de 300 V, ahora se puede prescindir de este significativo esfuerzo adicional.     

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Voltaje UL de 30 V incrementado a 300 V
  • Colocado directamente al lado de cables con el mismo nivel de voltaje
  • Dos radios de curvatura
  • Todos los tipos de bus comunes (por ejemplo, Ethernet, Profinet, Ethercat, etc.)
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Se elimina la necesidad de separación de los cables en la cadena , reduciendo los costes en 2,10 €/m
  • Cuatro calidades de cable disponibles, por lo que siempre encontrará el cable de bus más económico con garantía de funcionamiento en cadenas portacables
  • 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado en el mayor laboratorio de pruebas del sector (con una superficie de 3.800 m², se trata del mayor laboratorio de pruebas para cables en aplicaciones móviles
  • Prueba n.º 5064 chainflex®, 17 millones de carreras
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Ahorra recursos gracias a una vida útil predecible


Cables de bus con aprobación UL de 300 V en vez de 30 V

o: ¿por qué hay diferentes clases de voltaje para UL?

Los requisitos de seguridad para la protección contra incendios en el país de origen de UL, Estados Unidos, son mucho más estrictos que los nuestros. Solo los productos debidamente probados reciben la marca de certificación UL. En los ensayos apropiados, por ejemplo, se verifican las especificaciones de los requisitos de protección contra incendios o los espesores de las paredes. Solo aquellos que cumplan con estos versátiles requisitos recibirán la aprobación UL para su producto.
 
En lo que respecta a los sistemas de suministro de energía, UL estipula que todos los cables con diferentes clases de voltaje que se encuentran uno al lado de otro, por ejemplo en una cadena portacables o una bandeja de cables siempre deben estar separados mecánicamente unos de otros. Esto puede lograrse utilizando láminas de metal adecuadas. Por supuesto, el cumplimiento de esta norma implica mucho esfuerzo y, sobre todo, un coste elevado.  Usando el ejemplo de la cadena portacables, uno puede pensar: «Si todos los cables tienen el mismo nivel de voltaje, pueden colocarse uno al lado del otro sin esta separación mecánica. Esto facilita el procesamiento y ahorra enormes costes».
 
Para estos casos, las diferentes clasificaciones de voltaje de UL son decisivas, porque ahora un cable con el voltaje más alto de UL puede colocarse directamente al lado de los otros cables (como los cables de motor).
Cable de bus CF con aprobación UL de 300 V

El laboratorio de pruebas chainflex® en Colonia

Verificado por UL: garantía chainflex de 36 meses y cálculo de la vida útil basado en 2 millones de ciclos de prueba al año

Durante muchos años, los requisitos técnicos de los sistemas guiado de cables han ido aumentando continuamente. Los recorridos se han hecho más largos; los movimientos, más rápidos y los radios de curvatura, más pequeños.  La rotura de filamentos, la abrasión del revestimiento y «el efecto tirabuzón» son el resultado. igus ha estado a la altura del desafío y ha desarrollado cables chainflex que pueden soportar una gran tensión mecánica.
 
En 2020, como una continuación consistente de esta reivindicación tecnológica, igus se ha convertido en la primera empresa alemana en obtener la verificación de su promesa de marca para los cables chainflex por parte de una entidad externa. En un complejo proceso de certificación, el instituto estadounidense Underwriters Laboratories confirmó la exactitud de la promesa de igus®: "garantía chainflex de 36 meses y cálculo de la vida útil basado en 2 mil millones de ciclos de prueba al año". Esto convierte a igus en la primera empresa europea en obtener la confirmación sobre la veracidad de sus promesas por una institución de pruebas reconocida internacionalmente.
 

Folleto de máquinas herramienta

Máquinas herramienta con igus Los plásticos en movimiento en uso en máquinas herramienta: en nuestra nueva revista igus para el sector de las máquinas herramienta encontrará productos de plásticos técnicos para su máquina herramienta moderna ,como los nuevos cables de bus chainflex con aprobación UL de 300 V, y muchas otras soluciones para reducir los costes y mejorar la tecnología.
 
Haga clic aquí

Cables de bus confeccionados UL

Descripción general de readycable® Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricante, igus es el proveedor líder de cables confeccionados para su uso en cadenas portacables. Los cables están disponibles en 7 calidades diferentes, por lo que siempre encontrará el cable más económico con un funcionamiento garantizado.
 
 
Haga clic aquí

Comparador de precios CF para cables de bus

Comparador de precios CF para cables de bus
Bus es el acrónimo de «Binary Unit System» y describe un sistema que se encarga de la transmisión de datos entre los distintos participantes de una red. Estaremos encantados de ayudarle en su proyecto y determinar su potencial de ahorro individual para los cables de bus con una comparativa de cables chainflex gratuita, siempre con la aprobación de UL y una garantía de 36 meses.
Haga clic aquí