Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
SPE

Cables Ethernet de un solo par (SPE) - ahora también para cadenas portacables

Cable de Ethernet de un solo par con revestimiento en PUR

La tecnología Ethernet de par único (SPE) es la clave de la automatización industrial inteligente, el Internet de las Cosas Industrial (IIoT). Por primera vez, esto permite una comunicación Ethernet uniforme, eficiente en términos económicos y de espacio, incluyendo el «último metro» de la nube desde el armario eléctrico hasta la máquina.
 
La tecnología de par único describe la transmisión de Ethernet (1000Base-T1) a través de un solo par de cables de cobre y permite tanto la transmisión de datos a través de Ethernet como el suministro de energía simultáneo (PoDL).  Este salto tecnológico conlleva una reducción del diámetro de aproximadamente un 25% en comparación con un cable Ethernet convencional.
 
Estos ahorros significativos en el espacio de instalación y la reducción de peso asociada a la SPE abren ahora nuevas posibilidades y campos de aplicación completamente nuevos para la red Ethernet Industrial.  
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Esto permite una comunicación Ethernet continua, incluyendo el "último metro" (del armario de conexión a la máquina)
  • Cable un 25% más delgado que el de CAT5e y con la misma velocidad de transmisión de datos
  • Calculador fiable de vida útil online
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Espacios de instalación hasta un 25% más pequeños que con el cable CFBUS.PUR.045
  • Costes un 20% menores que los de un cable CAT5e de cuatro pares (CFBUS.PUR.045)
  • 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Reducción del material necesario (46% menos) para la fabricación de los cables
  • El consumo de energía para aplicaciones en movimiento es un 50% menor que el del cable CFBUS.PUR.045


Larga vida útil del cable CFBUS.PUR.042 garantizada por un testaje exhaustivo.
La reducción en el tamaño del cable y del conector ahorra espacio incluso en las series de cadenas portacables más pequeñas.  A diferencia de los sistemas actuales de BUS, el aumento significativo de la tasa de transmisión de datos con la reducción simultánea del diámetro, en un futuro también permitirá la conexión económica de sensores con altos volúmenes de datos. De esta forma, el usuario no hace falta que renuncie a la calidad del proceso. El CFBUS.PUR.042, resistente al aceite y retardante de llama, se ha probado exhaustivamente en el  laboratorio de pruebas  de 3.800 m². Al igual que con todos los más de 1.354 cables de la amplia gama de productos, para el cable Ethernet de par único con vida útil calculable online, el cliente también recibirá  una garantía de 10 millones de carreras dobles o de 36 meses.
 
Por lo tanto, la tecnología SPE es una alternativa real a otros sistemas de bus en aplicaciones con radios de curvatura pequeños y espacios de instalación reducidos, como las aplicaciones de cámaras industriales o los sensores de posición o monitorización.  Estos sistemas de vigilancia con cámaras se utilizan principalmente como sistemas de detección y posicionamiento.  Hasta ahora, estos sensores tenían que conectarse en el campo a través de interfaces de bus con un cable Ethernet de 4 u 8 conductores. Con la tecnología SPE, cada sensor puede integrarse directamente en el nivel de control superior.
Presentación del nuevo cable chainflex SPE
Logo de SPE

La red de socios industriales SPE

igus continúa avanzando en tecnología SPE junto con socios sólidos

Ethernet de un solo par es la base de la infraestructura que hace posible el Internet de las Cosas Industrial (IIoT) y la Industria 4.0. Con el objetivo de promover la tecnología Ethernet de par único para el mercado en rápido crecimiento de IIoT, igus participa en la red de socios industriales SPE junto con otros socios de gran potencial como HARTING o TE Connectivity.  
 
Para el establecimiento de un ecosistema fiable de la tecnología SPE en un futuro, las normas para los protocolos de transmisión, el cableado y los componentes de los dispositivos también se desarrollan y se adoptan conjuntamente, y se publican en IEEE 802.3 y IEC SC46C.  
 
De esta manera, el nuevo cable también pudo desarrollarse en colaboración con la interfaz del conector T1. Gracias a ello, el apantallamiento duradero proporciona una transferencia fiable al conector, asegurando una óptima compatibilidad electromagnética (EMC). La combinación del cable chainflex y el conector SPE es extremadamente robusta: igus utiliza un revestimiento de PUR altamente resistente a la abrasión y a las muescas, y el conector cuenta con unos cierres metálicos fuertes de PCB.
 
 

Tienda online de cables bus

Cable de bus Además de los cables SPE, los cables de bus chainflex también están disponibles para todos los demás sistemas de bus industrial como Profinet, Ethernet, CAN bus o CC-Link. En función de la serie del cable, puede utilizarse para una gran resistencia a la torsión, radios de curvatura pequeños, carreras especialmente largas o altas velocidades.
Comprar aquí

36 meses de garantía chainflex

Garantía chainflex® Aparte de los cables SPE, todos nuestros cables chainflex cuentan con una garantía de 36 meses. Podemos ofrecerla con total confianza porque, gracias a nuestros más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m² en el que pueden realizarse 700 pruebas de forma paralela, podemos calcular la vida útil de nuestros productos con total fiabilidad.
Más información

Cadenas portacables igus del fabricante líder en su sector

Cadenas portacables Las cadenas portacables son elementos mecánicos de la máquina. Su función es guiar y proteger la energía, los datos y las señales que tienen que soportar influencias ambientales muy diversas. El factor decisivo es la simbiosis de los componentes que se mueven unos contra otros.