Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
| Tipo de robot | Referencia de igus® | Tipo de cable | Número de conductores y sección nominal del conductor | Diámetro exterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRB6620, 6640, 6650S, 7600 | MAT904141219 | Cable de conexión directa | (18G2,5)C | 25,5 | MAT904141219 |
| IRB6620, 6640, 6650S, 7600 | MAT904141220 | Cable de conexión directa | (6 x (2 x 0,25))C | 9,0 | MAT904141220 |
| IRB 8700 | MAT904141221 | Cable de conexión directa | (6 x (2 x 0,25))C | 9,0 | MAT904141221 |
| Tipo de robot | Referencia de igus® | Tipo de cable | Número de conductores y sección nominal del conductor | Diámetro exterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| M-900iB y R-2000iC | MAT904141222 | Cable de conexión directa | (7 x (2 x 0,25))C | 36,5 | MAT904141222 |
| M-900iB | MAT904141223 | Cable de conexión directa | (7 x (2 x 0,25))C | 36,5 | MAT904141223 |
| M-900iB y R-2000iC | MAT904141224 | Cable de conexión directa | (5x(4x0,25)+10x(3x0,75))C | 27,0 | MAT904141224 |
| Tipo de robot | Referencia de igus® | Tipo de cable | Número de conductores y sección nominal del conductor | Diámetro exterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantec | MAT904141225 | Cable de conexión directa | (5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C | 35,5 | MAT904141225 |
| Quantec | MAT904141226 | Cable de conexión directa | (5x(2x6,0+2x2,5)+2x(6x1,0)C)C | 35,5 | MAT904141226 |
| Quantec y Fortec | MAT904141227 | Cable de conexión directa | ((4x0,38)C+4x1,5)C | 11,5 | MAT904141227 |
| Fortec | MAT904141228 | Cable de conexión directa | (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C | 36,0 | MAT904141228 |
| Fortec | MAT904141229 | Cable de conexión directa | ((6x1,5)C+3x(3x4)+1G6)C | 28,0 | MAT904141229 |
| Fortec | MAT904141230 | Cable de conexión directa | (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C | 36,0 | MAT904141230 |
| Fortec | MAT904141231 | Cable de conexión directa | (2x(3x1,5)C+3x(3x10)+1G10)C | 36,0 | MAT904141231 |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h