Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
1) Exceso de producción
Sin cantidades mínimas: una solución a medida para su aplicación
2) Trabajo en curso/Almacén
Justo a tiempo: Reducción del 50% de su stock
3) Transporte
Una única ruta para el sistema completo, en lugar de muchas rutas para muchas piezas individuales
4) Tiempo de espera
Reducción del 95% del tiempo de procesamiento
5) Movimiento
Una única persona de contacto: todo desde un mismo proveedor, directamente del fabricante
6) Medios/procedimientos inapropiados
Eliminación de interrupciones en el montaje a través de sistemas listos para instalar
7) Error/residuos
Calidad garantizada a través de componentes 100% probados
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h