Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Planchas de iglidur®HSD350

Los materiales en plancha ofrecen la posibilidad de producir componentes que pueden utilizarse en diferentes campos de aplicación.
HSD350

Económicas y resistentes a los agentes químicos

El material iglidur HSD350 ha sido desarrollado especialmente para la esterilización por vapor en autoclaves. Este material versátil no solo es resistente a las fluctuaciones de temperatura, sino que además presenta una gran resistencia a los agentes químicos y una baja absorción de humedad. Por tanto, resulta idóneo para su uso en sectores en los que la higiene es fundamental.  
iglidur® HSD350 - datos de material

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Aptas para esterilización en autoclave
  • Resistentes a los agentes químicos
  • Baja absorción de humedad 
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Compre solo lo que necesita: longitud de libre elección (50-1.000 mm)
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Aprox. 50% menos de coeficiente de fricción que el PEEK (coeficiente de fricción rotatorio; t= 23 °C, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s)
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • igus® contribuye en gran medida a la reducción de los residuos plásticos. 
  • Prescindir de la lubricación evita dañar el medio ambiente


iglidur® HSD350 en uso

Tecnología médica

Las aplicaciones de la tecnología médica deben cumplir muchos requisitos. El material iglidur HSD350 puede esterilizarse por vapor y resistir temperaturas de hasta 210 ºC durante períodos cortos.
 
Aparte de una baja absorción de humedad y una gran resistencia a los químicos, este material ofrece unas propiedades óptimas para su aplicación. Gracias a su funcionamiento sin lubricación, también cumple con todos los requisitos higiénicos.   
Tecnología médica

Material en barra

Solicitar información acerca de la caja de muestras gratuita

Solicite información acerca de una caja de muestras y convénzase de la calidad de nuestros materiales.  
Solicite información para recibir una caja de muestras
Folleto

Folleto gratuito

En este folleto encontrará todo lo que necesita saber sobre el uso de las barras de polímeros de alto rendimiento.
Descargar folleto
Materiales

Materiales con propiedades especiales

Aprenda todo sobre nuestros materiales tribológicamente optimizados y sus propiedades.
Ayuda para seleccionar el material iglidur correcto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h