Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Planchas de materiales ahora disponibles en nuevos tamaños

Diez materiales iglidur disponibles en planchas. Fabrique de forma aún más eficiente y ahorre más material con cuatro nuevos tamaños.


Las planchas de materiales iglidur® ofrecen al cliente nuevas opciones de diseñar y fabricar componentes de mayor tamaño. Ahora están disponibles planchas en diez nuevos materiales iglidur® y cuatro nuevos grosores, lo que permite fabricar eficientemente componentes delicados o voluminosos.
Hasta ahora, las planchas de materiales iglidur® medían 160 mm de ancho y no más de 1.000 mm de largo, pero actualmente están disponibles en cinco grosores (6, 10, 15, 30 y 50 mm). La longitud de la plancha se puede seleccionar libremente (50-1.000 mm) para que pueda comprar exactamente lo que necesita.  
 
Planchas de materiales

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

●    Planchas disponibles en once materiales diferentes
●    Cuatro nuevos tamaños que proporcionan más opciones para la producción de componentes delicados y grandes series
●    Hasta ahora, las planchas de materiales iglidur® medían 160 mm de ancho y no más de 1.000 mm de largo, pero actualmente están disponibles en cinco grosores (6, 10, 15, 30 y 50 mm).
●    Dos nuevos materiales: iglidur® A350 para la industria alimentaria e iglidur® HSD350 esterilizable por vapor
Reducción de costes

Reducción de costes

●    Compre solo lo que necesita: longitud a escoger (50-1.000 mm)
●    Disponibles en cuatro nuevos tamaños, lo que reduce los desperdicios y los costes de procesado
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Resultados de desgaste muy buenos en aplicaciones lineales
Reciclaje

Ventaja ecológica

●    Los nuevos tamaños reducen los residuos durante el mecanizado
●    igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos.
 


Presentación breve de las novedades de las planchas para mecanizado iglidur®


Material en barra

Solicitar información acerca de la caja de muestras gratuita

Solicite información acerca de una caja de muestras y convénzase de la calidad de nuestros materiales.  
Solicite información para caja de muestras
Folleto

Folleto gratuito

En este folleto encontrará todo lo que necesita saber sobre el uso de las barras de polímeros de alto rendimiento.
Descargar folleto
Materiales

Materiales con propiedades especiales

Aprenda todo sobre nuestros materiales tribológicamente optimizados y sus propiedades.
Ayuda para seleccionar el material iglidur correcto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h