Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Imagen del producto TR.RSEC.60

Sistema de retracción lineal compacto TR.RSEC.60

Ahorra costes y peso

El nuevo sistema igus® TR.RSEC.60 es un sistema de retracción pequeño, compacto y, sobre todo, ligero para el guiado de cables y líquidos en robots de baja carga útil.
Gracias al tipo de sistema de retracción y a la ampliación de gama de triflex® R con el tamaño 60
, en el robot ahora pueden guiarse varios cables y líquidos con diámetros más grandes con total seguridad.
Solicitar novedades de triflex R

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Peso del sistema: solo 2,2 kg
  • Longitud de retracción de hasta 250 mm
  • Fácil de readaptar
  • Evita la formación de bucles en los ejes 4-6
  • Libre elección del extremo fijo de la cadena gracias a la estructura lineal
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Funcionamiento de alto rendimiento
  • 40 % más económico que el sistema de retracción TR.RSE.60
  • Reducción de las paradas no planificadas, funcionamiento sin mantenimiento
  • Estructura modular para los sistemas de retracción TR.RSE.40 y TR.RSE.50
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado en el laboratorio de igus®: resistencia y fuerza de retracción de las cuerdas elásticas y desgaste de cojinetes y guías probados en el laboratorio de igus®. La prueba se ejecuta actualmente a 13.000 ciclos por día (Foto del 17/04/2020)
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Un 78% más ligero que el sistema de retracción convencional TR.RSE.60. Menos consumo de energía gracias a un menor peso.
  • Recicle sus cadenas portacables cuando hayan alcanzado el fin
    de su vida útil con el programa de reciclaje chainge de igus®. Independientemente del fabricante. Recibirá un vale
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Encontrará más información en plastic-2-oil

¿Por qué se ha desarrollado?

 
  • Con el sistema de retracción de tamaño 60, es posible guiar incluso más peso de llenado que con el tamaño 50.
  • Su peso de solo 2,2 kg permite que los robots de baja capacidad de carga logren el máximo llenado.        
  • Las aplicaciones típicas son la manipulación y la paletización
Imagen del producto TR.RSEC.60

Presentación de las novedades de TR.RSEC.60

Le presentamos el producto en solo 32 segundos


Contenidos del vídeo: 
  • Puntos de fijación para la instalación
  • Desmontaje del paquete energético 
  • Funcionamiento de más de 250 mm
  • El peso del sistema en una balanza


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h