Cambiar idioma :

La chainflex® CASE es una caja de cartón que permite el envío de las bobinas de cable sin necesidad de un palet, lo que facilita la entrega directa mediante servicios de paquetería. No obstante, sus ventajas no se limitan al transporte, ya que también es un sistema de almacenamiento para las bobinas de cable. El cable puede desenrollarse fácilmente directamente de la caja, que presenta un diseño apto para el apilamiento, mejorando así la organización en el almacén y el acceso a los cables. Además, la CF CASE incluye un código QR que simplifica el proceso de realizar pedidos online. De esta manera, no solo se reducen los costes de envío, sino también los costes asociados al proceso y almacenamiento. La chainflex® CASE está disponible en los tamaños S y M, así como en una opción de reposición para sus CASE existentes.
Seleccione el cable que desee en la tienda online y añada la CF CASE adecuada o la opción de reposición en el siguiente paso.
¿Quiere despejar el caos de su almacén y tenerlo todo bien organizado? Entonces la chainflex® CASE es la solución perfecta. En el vídeo le explicamos todas las ventajas de esta práctica solución, que también le ofrecemos la posibilidad de rellenarla. Ahorre tiempo, material de empaquetado y costes.

Entrega sencilla: La chainflex® CASE se envía sin palet y por empresa de paquetería. Esto elimina los costosos gastos de una empresa de transportes. Hasta un 84% de ahorro en gastos de envío.
Almacenamiento sencillo: La capacidad de apilamiento de hasta 3 CASE y las asas de transporte integradas permiten crear espacios de almacenamiento flexibles e individuales.
Fácil desenrollado: Puede instalarse en el lugar de uso y permite desenrollar la bobina con precisión y sin residuos directamente desde la CASE.
Fácil reposición: El código QR de cada CASE permite volver a pedir el cable en la tienda online en cuestión de segundos.
Elija la CASE adecuada entre dos tamaños diferentes:
| chainflex CASE M | chainflex CASE S | |||
|---|---|---|---|---|
| - Especialmente adecuado para cables gruesos | - Especialmente adecuado para cables más cortos y finos | |||
| - Las asas de transporte permiten crear espacios de almacenamiento individuales | - Tamaño reducido para facilitar su manejo, incluso de viaje | |||
| - Llenado máximo: 200 metros | - Llenado máximo: 200 metros | |||
| - Apilable hasta 3 CASE | - Aproveche al máximo el espacio de almacenamiento: donde antes cabía un CASE M, ahora caben dos CASE S | |||
| - Dimensiones: 435 x 410 x 407 mm | - Dimensiones: 435 x 250 x 407 mm |
Con la opción de reaprovisionamiento, puede volver a equipar fácilmente su CASE con el cable deseado. El cable se suministra en una bobina, que solo tiene que sustituir por la bobina vacía e insertarlo en la CAJA. Cada vez que haga un nuevo pedido y reutilice su CASE chainflex®, ahorrará hasta un 38% de los costes y protegerá el medio ambiente al mismo tiempo. Pueden ahorrarse hasta 2,6 kg de residuos de embalaje con cada nuevo pedido.
La reposición está disponible para ambas versiones y hace que la sustitución del cable sea fácil y sostenible. Así podrá seguir utilizando su chainflex® CASE.

Aquí tiene la oportunidad de explorar la chainflex® CASE como un modelo virtual tridimensional.
Ejemplos de aplicaciones con chainflex® CASE

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h