Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Barras plásticas de iglidur® HLW

Alta resistencia a temperaturas elevadas y agentes químicos

iglidur® HLW es un material termoplástico reforzado con fibras, especialmente desarrollado para aplicaciones sumergidas o de alta humedad. Los cojinetes de fricción fabricados con iglidur® HLW pueden utilizarse sin necesidad de ningún tipo de lubricación; en aplicaciones sumergidas, el fluido actúa como lubricante adicional. Adecuado para temperaturas de hasta 200 °C. y tiene unos coeficientes de fricción muy bajos al utilizarse con ejes duros.
HLW
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Hasta un 50% menos coeficiente de fricción que el PEEK y el PPS
  • iglidur® HLW presenta un funcionamiento excelente en ambientes con mucha humedad y aplicaciones sumergidas
  • Para temperaturas de hasta 200 ºC
  • Excelente resistencia a los agentes químicos 
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Mecanizado rápido y económico para prototipos y series pequeñas y medianas 
  • iglidur®  HLW ya ha demostrado su eficacia en aplicaciones en la industria de las bebidas, la tecnología médica, el sector marítimo y la construcción naval.
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Aprox. 50% más económico que PEEK, con solo aprox. 35% más de desgaste en promedio (prueba: desgaste, rotatorio; t = 23 °C, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s)
  • Aprox. 70% menos de desgaste, en comparación con PPS (prueba: desgaste, giratorio; t = 23 °C, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s)
  • Hasta un 50% menos coeficiente de fricción que el PEEK y el PPS (coeficiente de fricción rotatorio; t= 23 °C, p= 1 MPa, v= 0,3 m/s)
Reciclaje

Ventaja ecológica

●    Hecho de material 100% reciclado
●    Sin necesidad de lubricación
●    igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos.


Presentación breve de las novedades de la barra para mecanizado de iglidur® HLW


Material en barra

Solicitar información acerca de la caja de muestras gratuita

Solicite información acerca de una caja de muestras y convénzase de la calidad de nuestros materiales.  
Solicite información para una caja de muestras
Folleto

Folleto gratuito

En este folleto encontrará todo lo que necesita saber sobre el uso de las barras de polímeros de alto rendimiento.
Descargar folleto
Materiales

Materiales con propiedades especiales

Aprenda todo sobre nuestros materiales tribológicamente optimizados y sus propiedades.
Ayuda para seleccionar el material iglidur correcto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h