Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
isense EC.W.06

Travesaño para la monitorización de la vida útil online

Conexión a la nube de Internet de las Cosas (IoT) para sistemas de cadenas portacables deslizantes

El módem LTE integrado en el travesaño permite la comunicación directa de IoT con la nube de igus®. Las recomendaciones sobre el mantenimiento pueden consultarse a través del panel de control de la web o enviarse por correo electrónico o SMS. Años de funcionamiento con una batería integrada - soluciones  opcionales de almacenamiento de energía. Los contratos de telefonía móvil MTM calculados y los costes de la nube calculados por separado garantizan la transparencia. Información sobre la vida útil calculada en porcentaje a través de las cuatro capas del sensor.

Mejore su tecnología con las novedades de igus

Mejora tecnológica

  • El módem LTE integrado transmite los datos sobre la abrasión y el movimiento directamente a la nube
  • Sin necesidad de ningún hardware adicional
  • Recomendaciones sobre el mantenimiento en el panel de control de la web, por correo electrónico o SMS
  • Cuatro veces más precisión que el sensor EC. W.041
Reduzca costes con las novedades de igus

Reducción de costes

  • No se necesita ningún hardware adicional en el armario de conexiones. Por ejemplo, el precio de un módulo ICOM online es de 1.169 €
  • El desarrollo de hardware interno permite un precio de < 400 €/travesaño
  • Evita paradas no planificadas del sistema. Por ejemplo, una parada de 10 h en la industria automovilística supone un coste de unos 600.000 €2
Demostraciones de las novedades de igus

Testado en el laboratorio de igus®

 
  • Serie de pruebas en curso en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor laboratorio para sistemas de cadenas portacables en movimiento
Recicle con las novedades de igus

Ventaja ecológica

  • Se pueden evitar desplazamientos no planificados de personal: al eliminar un trayecto de 100 km, se ahorran unos 3,6 kg de CO²3
  • La cadena portacables puede reciclarse de forma gratuita mediante el Programa Chainge de igus
  • Más acerca de la contribución de igus al medio ambiente con Plastic2Oil

Vídeo animado del sensor EC.W.06

Explicación del sistema en 53 segundos

 
  • Áreas de aplicación: aplicaciones deslizantes
 
  • El travesaño informa continuamente sobre la abrasión de la cadena y, a la vez, calcula la vida útil

Vídeo explicativo del sensor EC.W.06

Richard Habering explica el sistema en 85 segundos


Áreas de aplicación potencial

Hemos desarrollado el sensor EC.W.06 para las siguientes aplicaciones

 
  • Servicio de interconexión en empresas de producción
 
  • Ejes de desplazamiento de robots
 
  • Aplicaciones con largos recorridos en el sector logístico
  • Grúas de proceso

 
isense EC.I.06

Muestra

Disponible para proyectos de prueba Beta a partir de finales del segundo trimestre de 2020.
 
 

Disponibilidad

Previsto para el tercer trimestre de 2020
1Sensor de cuatro capas en vez de una
2Un minuto de parada de la línea de producción en la fabricación de automóviles cuesta entre 1.000 y 6.000 euros
3Vehículo Mercedes elegido al azar construido en 2015 con 160 gramos de CO²/km en un recorrido de 100 km definido al azar
 

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h