Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Material en barra iglidur® E7

Excelentes coeficientes de fricción y desgaste con cargas bajas y medias

Con unas propiedades como unos bajos coeficientes de fricción o una excelente amortiguación de vibraciones, el plástico técnico iglidur E7 ha demostrado su eficacia como material para cojinetes y elementos deslizantes de la tecnología lineal.
 
Ahora este material también está disponible en barra y plancha. iglidur® E7 es idóneo para ejes de acero y acero inoxidable. Este material amortigua las vibraciones con gran eficacia y es muy resistente a la abrasión.
 
Sus bajos coeficientes de fricción garantizan unos movimientos suaves, reducen la energía de accionamiento necesaria y proporciona un potencial de ahorro de costes adicionales.
E7

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Coeficientes de fricción un 40% menores que el PA6
  • Funcionamiento silencioso gracias a una buena absorción de vibraciones
  • Larga vida útil con cargar bajas y medias
  • iglidur® E7 es el especialista en ejes de acero y acero inoxidable
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Los bajos coeficientes de fricción permiten un funcionamiento suave y la reducción de la fuerza de accionamiento
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • 'Coeficientes de fricción un 70% menores que el PA6. Prueba: comparación de los coeficientes de fricción con movimientos rotatorios [µ] de iglidur® E7 y PA6 a 23 °C, 1 MPa y 0,3 m/s. iglidur® E7: 0,18; PA6: 0,66
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Sin necesidad de lubricación
  • Reducción del consumo de energía gracias a la suavidad de sus movimientos
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos. 

Presentación breve de las novedades del material en barra iglidur® E7



Máquina de packaging

iglidur® E7 en uso

Máquina de packaging

Los componentes de las máquinas de empaque o embalaje deben asegurar un proceso eficaz y sin fallos. iglidur® E7 ha sido diseñado para movimientos pivotantes y convence por su gran elasticidad.
 
Además, sus coeficientes de fricción se mantienen bajos, incluso con altas velocidades. Sus propiedades de amortiguación de vibraciones convencen a los usuarios. Los productos de igus garantizan un funcionamiento exento de lubricación. De esta forma, puede ahorrar en lubricantes y tiempo de mantenimiento.   

Material en barra

Solicitar información acerca de la caja de muestras gratuita

Solicite información acerca de una caja de muestras y convénzase de la calidad de nuestros materiales.  
Solicitae información para una caja de muestras
Folleto

Folleto gratuito

En este folleto encontrará todo lo que necesita saber sobre el uso de las barras de polímeros de alto rendimiento.
Descargar folleto
Materiales

Materiales con propiedades especiales

Aprenda todo sobre nuestros materiales tribológicamente optimizados y sus propiedades.
Ayuda para seleccionar el material iglidur correcto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h