Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Terminales de montaje para YEHD.108/YEHD.112

Longitudes de cadena precisas

Los terminales de montaje para YEHD.108 y YEHD.112 ahora también se pueden solicitar para un número par de eslabones.
Solicitar terminal de montaje ahora
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Permite longitudes de recorrido precisas
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Reducción de costes con longitudes de cadena diseñadas con exactitud
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • La serie YEHD se encuentra en múltiples aplicaciones, proporcionando ahora mayor precisión gracias al nuevo terminal de montaje
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Se requiere menos materia prima gracias a la opción de una reparación parcial en lugar de una sustitución completa

Serie YEHD.108

Altura interior hi: 108 mm
Altura exterior ha: 146 mm
Anchura interior Bi: 387-550 mm 
Anchura exterior Ba: 435-598 mm
Radio de curvatura R: 250-600 mm

Serie YEHD.112

Altura interior hi: 112 mm
Altura exterior ha: 146 mm
Anchura interior Bi: 100-600 mm 
Anchura exterior Ba: 148-648 mm
Radio de curvatura R: 250-600 mm

Solicitar una muestra gratuita

Solicite una muestra gratuita de YE y compruebe la calidad del producto.
¡Solicítela ahora!

Aplicaciones prácticas

Tubo portacables híbrido YRHD en DWK Drahtwerk

Tubo portacables híbrido YRHD utilizado en DWK Drahtwerk Köln como sustituto del tubo de acero

Alta estabilidad y alto peso de llenado: ambos requisitos han llevado a la empresa DKW Drahtwerk Köln a optar por una cadena híbrida YRHD.108.25.500.0 (variante de tubo) para poder implementar el recorrido autosoportado de 12,5 m con un peso de llenado de 28 kg/m. Los travesaños del tubo portacables permiten abrirse para poder añadir o sustituir cables en cualquier momento.
YE.42 en Sinopec

Dos cadenas portacables híbridas YE.42 sustituyen a una cadena de acero en Sinopec

Los tubos hidráulicos instalados en el interior de las cadenas portacables de acero de una pasarela eléctrica se desgastaban muy rápidamente, por lo que se buscó una alternativa. Se encontró la solución en la cadena portacables híbrida de la serie YE.42, que consta de placas laterales de acero que garantizan una longitud autosoportada aproximadamente un 100% mayor (en comparación con las cadenas de plástico del mismo tamaño). Además, está equipada con eslabones de plástico que se utilizan como travesaños y han demostrado su eficacia durante más de 35 años.
YE.42 en una plataforma de trabajo Genie

Cadenas híbridas YE.42 para reequipar una plataforma de trabajo Genie

La serie YE.42 con una longitud de 7,5 metros se utiliza en una plataforma de trabajo Genie. Y presenta un funcionamiento impecable tras la instalación. Los ingenieros destacaron especialmente la facilidad de montaje, ya que el tiempo necesario para retirar la cadena de acero existente fue mucho mayor que el requerido para instalar la nueva cadena portacables híbrida YE, lo que se logró en una hora en esta aplicación.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h