Cambiar idioma :

Hemos resumido la información más importante sobre los motores de husillo en nuestro whitepaper gratuito. El documento trata, entre otros, los siguientes puntos:
Los recorridos, las posiciones, las velocidades y los tiempos de funcionamiento pueden definirse fácilmente con el motor paso a paso D1 mediante un sistema de control basado en una interfaz web. El sistema de control de motores DC D3 permite controlar los carros lineales en un instante.

Ahorre costes y tiempo con los programas de muestra gratuitos de igus®

Los reductores para motores de la serie drylin® E impresionan por su holgura reducida, funcionamiento silencioso, altos pares de accionamiento y una eficiencia del 96%.

El acoplamiento conecta la punta mecanizada del husillo y el perno del motor. Un elemento elástico de plástico situado en el centro del acoplamiento transmite el par del motor. Tanto la holgura radial como el axial se igualan mediante este elemento amortiguador.