Módulo lineal pequeño con husillo

Módulo lineal en miniatura SLN para los espacios más reducidos

  • Componentes de aluminio y plástico
  • Basado en el sistema lineal plano drylin® N de tamaño 27
  • Husillo con soportes de rodamientos de bolas
  • Estructura compacta
  • Posibilidad de accionamiento manual y motorizado

Servicios

Descargar información técnica

Solicite un presupuesto

Configurador online gratuito

Módulo lineal en miniatura SLN sin motor

Dibujo técnico de un drylin SLN con cotas y recorrido.
Dibujo técnico de un drylin SLN con cotas y recorrido.

Características técnicas

ReferenciaLongitud de recorrido máx. [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Capacidad de carga estática máx., axial [N]Capacidad máx. de carga radial estática [N]Velocidad de rotación máx. [U/min]Par de accionamiento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
ReferenciaH, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Módulo lineal en miniatura SLN con motor

Eje lineal SLN motorizado con plano acotado y detalles de conexión.
Eje lineal SLN motorizado con plano acotado y detalles de conexión.

Características técnicas

ReferenciaLongitud de recorrido máx. [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Capacidad de carga estática máx., axial [N]Capacidad máx. de carga radial estática [N]Velocidad de rotación máx. [U/min]Par de accionamiento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
ReferenciaH, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Referencialtm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variable
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variable

¡Compruébelo de cerca!

Actuador lineal en miniatura en un estuche naranja con lupa.
  • Diseño compacto y robusto
  • 100% sin lubricación
  • Estructura extremadamente ligera
  • Solución económica

Configure una mesa lineal con husillo a medida

Diseñador de módulo lineal en un portátil con vista CAD y un elemento de accionamiento seleccionado.
  • Encuentre y solicite un módulo lineal SLT o SLN con accionamiento por husillo adecuado en solo unos clics
  • Introduzca los parámetros y elija la opción más adecuada
  • Añada el producto al carrito y pídalo o solicite información online
  • Descargue la lista de piezas en formato PDF

Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

Accesorios para módulo lineal drylin con varios finales de carrera, contadores y piezas de montaje.
  • Accesorios para el posicionamiento manual y el cambio de formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y DC para funcionamiento eléctrico

Motores paso a paso para husillo drylin E

Motor paso a paso con husillo drylin E con placa frontal y cable de conexión.
  • 3 tamaños con o sin cable
  • Listos para conectar
  • Con o sin encoder

La alineación correcta del motor para el módulo lineal

Ejes de husillo con motor en cuatro vistas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos