Cambiar idioma :

Con la serie drylin econ, igus define los modelos básicos de bajo coste y sin mantenimiento de ejes lineales. Hay modelos básicos econ adecuados en casi todas las líneas de productos y tamaños. Ya sea con accionamiento por husillo o por correa dentada, la serie econ se caracteriza por componentes económicos fabricados mediante moldeo por inyección, perfiles de aluminio anodizado y montaje rápido. Los ejes lineales se configuran y suministran listos para su instalación según los requisitos del cliente, lo que los convierte en la alternativa perfecta a las complejas soluciones a medida para tareas de ajuste sencillas.
Lo que encontrará en esta página:
Los componentes centrales de la serie econ son los carros lineales grises (WWP) fabricados con polímeros de alto rendimiento de igus y son extremadamente ligeros. Todos los cojinetes de deslizamiento lineales y los carros lineales econ son 100% libres de lubricación y mantenimiento y se fabrican de forma rentable mediante el proceso de moldeo por inyección de igus.
¡Hay que mirar muy de cerca!
Pida gratis el módulo lineal en miniatura econ en un estuche de gafas con más información sobre la tecnología de accionamiento de igus. Convénzase de la calidad de los pequeños módulos lineales sin lubricación.


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h