Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Eurobot 2006 - Concurso internacional del robot

Universidad técnica de Chemnitz (Alemania)

Equipo del proyecto:

Thomas Krause, Herr Niko Sünderhauf, Marcel Wagner,
Anja Buschmann (Relaciones públicas)

Definición del problema:

Diseño de un robot móvil autónomo para una competición de de golf.

La Universidad técnica de Chemnitz se mide a la concurrencia internacional e igus® patrocina componentes

Aquí se ponen las cosas serias. Recoger las bolas, clasificarlas, colocar sus propias bolas y bloquear los hoyos del adversario. Tales son las tareas definidas en el EUROBOT 2006.

Este año, el Eurobot 2006, una competición internacional del robot, está organizado bajo el tema del golf. Ya por tercera vez, los estudiantes de la Universidad técnica de Chemnitz cumplen con las reglas del juego que varían cada año y, muy motivados, comienzan a trabajar.


Las reglas del juego

14 hoyos rojos y 14 hoyos azules están repartidos sobre una superficie de 2x3 metros . Al principio del juego, 15 bolas blancas y dos negras se reparten sobre el terreno de juego. Cuatro tótem están encargados de repartir nuevas bolas; cada uno vehicula 4 blancas y una negra.

El objetivo de los robots autónomos es, en 90 segundos, llenar con bolas blancas el número más grande de hoyos propios situados en el campo adverso y llenar con bolas negras los hoyos del adversario para que este no pueda marcar puntos. Los equipos pueden, si lo desean, vaciar los hoyos llenados con bolas negras por el adversario y reemplazarlos por bolas blancas que permiten acumular puntos. Cada equipo tiene derecho de colocar exactamente un robot sobre el terreno, siempre y cuando respete ciertas medidas y reglas.

Los requisitos

Además de un fiable suminstro eléctrico, se requiere rapidez, precisión y una buena táctica. Para aumentar sus chances de ganar, el equipo del proyecto compuesto de 17 personas, principalmente estudiantes de electrotécnica e informática, diseñó un robot con "sistema de cepillos".


Al cruzar el terreno, el robot accionado por cadenas recoge las bolas perdidas mediante un cepillo rotatorio. Dentro del robot se encuentra un sistema programado cuidadosamente que le permite localizar las bolas sobre el terreno, recogerlas y clasificarlas según el color. Además, el robot debe distinguir los hoyos del terreno según el color y la disponibilidad, es decir si están libres o ocupados.

El diseño asistido por ordenador de la Universidad técnica de Chemnitz. Es con él que los estudiantes quieren participar el a última ronda en Sicilia.

Si cumplen con esta tarea, las bolas son enviadas en los hoyos mediante una construcción con carro (comparable con el desplazamiento de un cartucho de impresora de tinta).

El carro con el cual compite el equipo de Chemnitz se apoya sobre Cojinetes de deslizamiento de iglidur® G. El Cojinete es particularmente adecuado para cargas extremadamente altas con velocidades entre bajas y medias. Numerosas oscilaciones y rotaciones hace parte de las exigencias fundamentales a las cuales debe responder el robot. Estos movimientos pueden ser asegurados por los Cojinetes de deslizamiento de alto rendimiento.

Después de las calificaciones al nivel nacional, tres equipos máximo pueden participar en el campeonato internacional, el Eurobot open 2006 en Catania (Sicilia).

¡igus® les apoya y desea buena suerte!

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h