drylin® N: datos técnicos

Sistema N17 N27 N40 N80
Anchura del raíl 17 mm 27 mm 40 mm 80 mm
Altura de instalación 6 mm 9,5 mm 9,5 mm 12 mm
Referencia del carro NW-02-17 NW-01/02-27 NW-02-40 NW-02-80
Referencia del raíl NS-01-17 NS-01-27 NS-01-40 NS-01-80

Características
Peso del raíl 150 g/m 290 g/m 450 g/m 1140 g/m
Peso del carro 1,7 g 9-12,5 g 30 g 100 g
Longitud máxima del raíl 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3960 mm

Capacidad de carga
Fy 50 N 500 N 700 N 1000 N
Fz 50 N 500 N 700 N 1000 N
Mx 0,31 Nm 5 Nm 10 Nm 32,4 Nm
My, Mz 0,18 Nm 2,5 Nm 6 Nm 15 Nm

Versiones del carro disponibles
Cojinete con holgura en el eje Y
Cojinete con holgura en el eje Z
Cojinete con función flotante dirección YZ
Precarga (1 N) - -
Versión inyectada -
Carro con agujero roscado - -
Carro con tuercas de montaje
En stock

Gráfico f x v, máx. carga dinámica permitida

Información técnica de drylin® N X = Velocidad v [m/s]
Y = Carga F [N]
 
A = Tamaño 17
B = Tamaño 27
C = Tamaño 40
D = Tamaño 80