Cambiar idioma :

A veces, los numerosos estándares no caben en el espacio de instalación disponible y hay que construir un único suministro de energía rotativo en un tamaño de instalación diferente con un gran coste. Configurar el suministro de energía rotativa adecuado para su aplicación es fácil y sólo lleva unos segundos: ahora es posible con el nuevo configurador de módulos de rotación. Con un diámetro exterior de 200 mm a 2.500 mm, recibirá un estándar listo en el tamaño que desee, que podrá pedir directamente en línea.
Tenga en cuenta que
La herramienta está aún en fase de desarrollo. Puede dejar sus preguntas y peticiones en el formulario de comentarios situado en la parte inferior de la herramienta en el sitio web.




En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h