Sistemas de suministro de energía desde tierra en puertos

Ejemplos de aplicaciones de suministro de energía en tierra

Suministro de energía en tierra

3.000 conexiones en tierra anuales

Terminal de contenedores

Sistema de guiado del cableado eléctrico en tierra para una FSU en Bahréin

Pasarela de suministro eléctrico igus® para Becker Marine Systems

Pasarela de suministro eléctrico para Becker Marine Systems

Terminal de contenedores

Uso en terminales de contenedores

Portacontenedores

Soluciones de energía en tierra a bordo

e-spool para el suministro en tierra

Soluciones igus® de suministro eléctrico a buques

Punto de suministro de energía móvil e-chain reel
  • Flexibilidad para conexiones en tierra nuevas y existentes
  • Protección y guiado de cables
  • Mayor seguridad y vida útil
e-spool para el suministro en tierra
  • Sistema sin colector
  • Insensible al agua de mar, al frío, al calor y a las vibraciones
  • Bajo mantenimiento y fácil inspección
e-spool® shore power
Dispensador de cadenas portacables
  • Sistema modular y compacto
  • Conexión semiautomatizada de la fuente de alimentación que ahorra tiempo
  • Sin combustión ni ruido, alto nivel de seguridad
Conexión eléctrica en tierra para buques de GNL
  • Duradera, robusta y flexible
  • Optimizada para la instalación, la inspección y el mantenimiento
  • Resistente a la corrosión, al agua de mar, al aceite y a los rayos UV
Sistema de cadena portacables modular e-loop
  • El sistema se puede abrir y volver a cerrar según sea necesario
  • Todos los componentes pueden sustituirse por separado
  • Mantenimiento sencillo

Requisitos especiales en zonas marítimas y de GNL

Cadena portacables offshore

¿Dónde se utiliza la energía en tierra?