Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Buscar por ejemplos de aplicación

Mejorar la técnica y disminuir costes

El lema de igus®, desde hace ya muchos años, es "plastics for longer life®" (plásticos para una vida más larga). Bajo este lema entendemos la fabricación de productos de plástico innovadores que reducen los tiempos de mantenimiento, alcanzan mejoras técnicas disminuyendo costes y aumentado la vida útil, todo desde almacén y rápidamente disponible.

En más de 590 aplicaciones nuestros clientes pudieron mejorar la técnica y disminuir costes.
Algunos ejemplos:

La mayor carrera a nivel mundial – no más periodos de carencias

Los Sistemas de Cadenas Portacables contribuyen hoy claramente a la seguridad de operación, ya que los periodos de carencia de la instalación, tales como los producidos por las roturas de cables, se reducen a cero.

Los cables, a pesar del calor, el sol, la lluvia y la nieve

Los cables anteriormente utilizados, pertenecientes a una empresa de la competencia, fallaron, y desde que se utilizan los cables chainflex® resistentes a las temperaturas la pantalla del LED más grande de lo normal en Dallas funciona con cualquier clima.

Entornos difíciles, alta velocidad

También con condiciones de entornos agresivos como en este centro de mecanizado de alta velocidad las alimentaciones de energía muestran su fiabilidad.

Se ahorran costes, aumenta la disponibilidad de las máqui
nas

Una reducción de los costes en un 90% fue posible gracias a la larga vida útil de los Cojinetes iglidur® que además no necesitan ser engrasados y sólo cuestan una pequeña fracción de lo que cuestan los cojinetes tradicionales.

Se ahorran anualmente más de 10.000 euros de costes

Los cojinetes utilizados anteriormente se bloquearon y se entregaron ejes. Los cojinetes de brida libres de lubricación que se utilizaron en cambio funcionan ya desde mayo del 2007 sin deficiencia. Con esto se pudieron ahorrar por año 2440 euros en costes de reparaciones y 8400 euros en costes de averías mecánicas.

Operación sin fallos en lugar de destrucción de ejes

A causa de la suciedad de los casquillos de bolas se bloquearon las bolas y esto produjo una destrucción de los ejes. Ahora la fresadora de hormigón funciona desde hace más de tres años totalmente sin fallos y a su máxima potencia.


Búsqueda


¿Busca ejemplos de aplicación probados en un sector particular?
Aquí puede examinar aplicaciones que ya han sido realizadas y filtrarlas según sus propias especificaciones.

Vista general de las aplicaciones


Tengo el siguiente proyecto - la siguiente pregunta - el siguiente objetivo

¿No encontró aquí ningún ejemplo de aplicación que corresponde a su tipo de aplicación o desea más asesoría?
¡Díganos en qué le podemos ayudar!



Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Empresa*
Tel.
Nombre*
E-Mail*
Apellidos*
Necesitamos su código postal y su país para poder remitir sus solicitudes a la persona de contacto adecuada
 
Código postal*
 

Si desea solicitar catálogos o muestras por favor complete su dirección aquí.

Localidad
Calle
Estado
 

Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.

Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales de acuerdo a la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.