Cambiar idioma :

En las aplicaciones tridimensionales, los movimientos giratorios y pivotantes forman parte del día a día. Para hacerles frente, se necesitan cadenas portacables que guíen y protejan los cables de los robots de forma segura. La cadena portacables tridimensional triflex® R, disponible en seis versiones (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX), se ha desarrollado especialmente para satisfacer las necesidades específicas de los complejos robots multieje. La elevada absorción de fuerzas de tracción y la gran flexibilidad permiten una torsión de aproximadamente ± 10° por eslabón en el eje longitudinal. A diferencia de un tubo protector de cables, la cadena tridimensional triflex® R ofrece un radio de curvatura definido, lo que aumenta considerablemente la vida útil de los cables y mangueras guiados.

Ya conozco las cadenas portacables tridimensionales para los ejes 2-6 de robots industriales y me gustaría comprar directamente online. Además de las cadenas portacables 3D y los sistemas de retracción, en la tienda también encontrará piezas de repuesto o accesorios para guiar cables o mangueras de forma segura en su robot.
Tienda online de triflex R
¿Sigue buscando la manguera o la cadena portacables adecuada para su robot?
Obtenga una visión general de los distintos productos y descubra cómo y dónde se utilizan.

¿Tiene dudas a la hora de elegir una cadena portacables para su aplicación y necesita ayuda?
Estamos a su disposición.


Aquí encontrará los últimos productos y mejoras en el campo de la robótica.
A las novedades
Desde la elección de la cadena tridimensional adecuada hasta el robot listo para usar en 10 pasos
Esta guía le muestra paso a paso cómo seleccionar, instalar y poner en marcha una cadena portacables en un robot industrial para los ejes 3-6.
Los primeros puntos tratan sobre la colocación del paquete energético de cables y mangueras y la selección de la cadena tridimensional correcta. A continuación, se selecciona el sistema de retracción adecuado.
Unos útiles consejos de instalación y una lista de comprobación final completan la guía de 10 puntos y proporcionan instrucciones paso a paso, tanto para profesionales como para aficionados.

Descubra las siguientes novedades:

Los tubos corrugados y las cadenas portacables triflex® R luchan por el puesto de sistema de protección de los cables.
Pusimos a prueba ambos productos en diferentes disciplinas y rondas, resumidas en ocho vídeos breves.
Los dos productos tienen poco en común, aparte del color y la forma.
Véalo usted mismo.

La caja de muestras gratuita le ofrece una visión general de los productos y posibilidades que ofrece igus® en el campo de la robótica industrial.
Contiene un eslabón de cadena uno de los tipos de cadena portacables triflex® R, en diferentes.
También incluye un catálogo con más información sobre la solución de cables SCARA y cadenas portacables para cobots.
Productos incluidos en la caja:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

Robusta, de alta resistencia a la tracción y cerrada o abierta.
Componentes de la muestra:

Ligera, económica, flexible y con apertura.
Componentes del patrón
Movimientos telescópicos y giratorios combinados en una cadena 3D

... i.Sense TR.B para un control inteligente del estado
Desde hace tiempo, los robots se han convertido en una parte integral de la producción industrial, ya sea en equipos de soldadura, pintura, soldadura o paletizado. Todas las aplicaciones comparten un factor común: el dinamismo. Una cadena portacables 3D flexible como la triflex® R de igus® permite guiar los cables de forma segura a través de los movimientos tridimensionales del robot. Para detectar posibles roturas de la cadena debidas a cargas extremas en una fase temprana y evitar tiempos de inactividad, igus ha desarrollado i.Sense TR.B, el primer sistema de supervisión de roturas del mundo para cadenas portacables 3D.