Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Filamento iglidur I190

iglidur® I190: filamento fácil de procesar para componentes estables y resistentes a la abrasión

Ahora con una vida útil aún más larga y hasta 50 veces más resistente a la abrasión que el ABS

iglidur® I190 es un nuevo filamento polivalente de fácil procesamiento con una mayor rigidez que sirve para una gama más amplia de aplicaciones de deslizamiento y desgaste.  
 
iglidur® I190 también resulta muy adecuado para el diseño de componentes de deslizamiento multimateriales porque combina muy bien con materiales de alta rigidez.  
 
Este filamento puede procesarse fácilmente en la mayoría de impresoras 3D disponibles en el mercado, como la Ultimaker S5.
Filamento iglidur I190 en la tienda online

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Resistencia flexional de 80 MPa, lo que lo convierte en el mejor filamento iglidur®
    para la mayoría de impresoras 3D disponibles en el mercado
  • Excelente vida útil: hasta 50 veces más
    resistente a la abrasión que el ABS
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Fácil procesamiento en la mayoría de impresoras 3D disponibles en el mercado
  • Temperatura de aplicación: 90 °C (después del templado del
    componente)
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Sin
    costes por corte ni pedido mínimo
  • Disponible como un filamento en la tienda online y para el servicio de impresión 3D
Reciclaje

Ventaja ecológica

  • Sin necesidad de lubricación
  • Puede reciclarse
  • Impresión 3D: se requiere  poco material, ya que este no se desperdicia al no utilizar canales para inyección


¡Probado! Pruebas de desgaste y fricción de iglidur® A190

Cojinetes impresos en 3D con plásticos estándar comparados con cojinetes impresos con iglidur® A190
Prueba de desgaste de iglidur® I190

Desgaste pivotante: p = 1 MPa, v = 0,01 m/s

Eje vertical: índice de desgaste [µm/km]
Coeficientes de fricción de iglidur® I190

Resistencia flexional, impresión en plano

Eje vertical: resistencia flexional [MPa]

Más información sobre impresión 3D en igus®

impresión 3D de igus®

Material para impresión 3D: filamentos y polvo para sinterizado selectivo por láser Más información sobre nuestros servicios, procesos, filamentos, polvo para sinterizado selectivo, fabricación rápida, creación rápida de prototipos, etc.
 
 
Impresión 3D industrial

Caja de muestras gratuita

Caja de muestra de impresión 3D Solicite información sobre la caja de muestras gratuita de filamentos, componentes y especímenes procesados y compruebe la calidad y las características especiales de nuestros productos de impresión 3D.
Caja de muestras gratuita

Resistencia al desgaste probada

Pruebas de desgaste de impresión 3D Plásticos resistentes al desgaste de la impresora 3D - para mantener la promesa, ejecutamos pruebas con nuestros productos regularmente en referencia a fricción, carga y vida útil en nuestro laboratorio de pruebas interno.  
Pruebas de tribología del material de impresión en 3D


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h