Cambiar idioma :

El e-spool® con extracción manual se ha desarrollado para aplicaciones en las que sólo se extrae un cable a mano. Esto permite a un trabajador extraer el cable a la longitud necesaria para un panel de control o una herramienta conectada por cable y, a continuación, rebobinarlo de forma compacta después de su uso. Se ha instalado un mecanismo de bloqueo para que el cable no esté bajo tensión todo el tiempo. La longitud de extensión se puede bloquear de forma similar a un cable de aspiradora. Se pueden conseguir longitudes de cable de hasta 5 m.
Campos de aplicación típicos:
Paneles de aprendizaje de robots, estaciones de trabajo, líneas de montaje
Debido a la especial tensión mecánica en un e-spool®, recomendamos utilizar nuestro cable chainflex®. También recomendamos respetar las siguientes normas de llenado:
1. los cables sólo pueden colocarse uno al lado del otro en la cadena lineal - ¡nunca coloque varios cables uno encima del otro!
2. los cables chainflex® con cubierta exterior de TPE deben utilizarse para cables no apantallados siempre que sea posible.
3. los cables apantallados deben ser de la familia de cables chainflex® CFROBOT.
4. debe respetarse el radio de curvatura máximo de la banda de torsión utilizada.
5. si es posible, utilice separadores para proteger los cables contra la inflamación y la abrasión. Para aprovechar al máximo el espacio interior, instale separadores alternativamente en segmentos consecutivos.
6. Inserte los cables ordenados por diámetro o radio de curvatura - inserte los delgados y pequeños hacia el interior y los más grandes hacia el exterior.
7. Alivie la tensión en ambos extremos del cable. El nudo pasacables no debe colocarse en el sentido de la cadena.
8. los cables deben colocarse en el twisterband de forma que tengan cierto espacio libre tanto hacia el exterior como hacia el interior del eje de rotación.
Instrucciones de instalación
En el caso de una aplicación con desplazamiento horizontal, debe preverse una superficie lisa sobre la que pueda desplazarse la cadena portacables.