Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema E6.1: nueva generación de cadenas para funcionamiento silencioso y salas blancas

Tras 10 años de éxito como cadena portacables silenciosa para salas blancas, la nueva generación ya está a punto. Aparte de los usos probados y comprobados de la E6, la nueva generación ofrece ventajas adicionales que simplifican el funcionamiento significativamente. Además, gracias a las modificaciones en el diseño, el interior de la cadena es más accesible, el peso se ha reducido y el montaje se ha simplificado.
Solicite una muestra gratuita
  • Opción sin pretensado (NC) solo con girar el eslabón interior
  • Extremadamente silenciosa gracias al paso corto y al freno del sistema de topes
  • (E61.29.070.055.0 a 1 m/s = 32 dB(A) de acuerdo con el test 4479 de igus)
  • Sin apenas vibraciones
  • Sistema de conexión de bajo desgaste (sin tornillos ni agujeros necesarios)
  • Prácticamente sin efecto poligonal, proporcionando un funcionamiento suave
  • Diseño suave y sin obstáculos para una larga vida útil de los cables y tubos
  • Serie E61.29: travesaños con apertura por presión tanto por la izquierda como por la derecha, desmontables a lo largo de los radios interior y exterior
  • Aprox. un 30% más ligera que el sistema E6
  • Económica

Travesaño abatible por ambos lados, tanto en el radio interior como exterior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E61.29

Altura interior hi: 29 mm
Anchura interior Bi: 30-140 mm
Radio de curvatura R: 55-150 mm
Paso: 22 mm

Travesaños desmontables por ambos lados, tanto en el radio interior como exterior

EF61.29

Altura interior hi: 29 mm
Anchura interior Bi: 30-140 mm
Radio de curvatura R: 55-150 mm
Paso: 22 mm

Travesaños desmontables en el radio interior y exterior

E61.35

Altura interior hi: 35 mm
Anchura interior Bi: 30-140 mm
Radio de curvatura R: 55-150 mm
Paso: 25 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E61.40

Altura interior hi: 40 mm
Anchura interior Bi: 40-300 mm
Radio de curvatura R: 63-200 mm
Paso: 27,8 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E61.52

Altura interior hi: 52 mm
Anchura interior Bi: 40-300 mm
Radio de curvatura R: 75-250 mm
Paso: 30 mm

E61.62

Altura interior hi: 62 mm
Anchura interior Bi: 50-400 mm
Radio de curvatura R: 115 mm
Paso: 50 mm

E61.80

Altura interior hi: 80 mm
Anchura interior Bi: 50-600 mm
Radio de curvatura R: 150-200 mm
Paso: 65 mm

Ayudas para la selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Instrucciones de montaje

Unión, separación y apertura de las Cadenas Portacables y los tubos portacables.

Applications

Aplicaciones en diversos sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Cadena portacables con 6.1 - travesaños girables

Para proteger los cables y mangueras en la cadena portacables aún más efectivamente, el diseño de la nueva E6.1 ha sido avanzado de manera importante. Travesaños destapables son muy suaves y redondeados tanto como lo es la transición del eslabón al travesaño destapable. Todas las inyecciones y puntos marcados han sido posicionados en el exterior de la sección del conductor del cable.

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Industria de los semiconductores

Sector de las impresoras/plotters

Para aplicaciones con aceleraciones extremas

Si necesita minimizar el ruido y reducir la abrasión


Y = peso [kg/m]
 
La nueva generación E6.1 permite una aceleración aún mayor gracias a la reducción de peso, además de ser silenciosa y ultradinámica.
Test Fraunhofer Y = nivel de ruido dB (A)
 
series E61.29 fue sometido a pruebas de ruido en el laboratorio igus® y ha demostrado un nivel de ruido a -2 dB(A) por debajo de la serie E6.29 de igus® que es ya líder de su clase en nivel de ruido

igus® para salas limpias - idoneidad de cadena portacables E6.1

El uso de un material especial permite reducir aún más el poco desgaste de la cadena portacables. En muchas aplicaciones en las que se requieren soluciones especiales engorrosas, se puede utilizar en su lugar una cadena portacables estándar. Se diseñó un programa de pruebas exhaustivo que se llevó a cabo tanto para el deslizamiento como para el uso autosoportado. En muchas aplicaciones, las cadenas portacables fabricadas con materiales especiales están prácticamente libres de desgaste. Las pruebas realizadas por el instituto Fraunhofer IPA confirman que las cadenas portacables estándar de igus® cumplen los requisitos de las salas blancas. «¡Testadas y certificadas como muy buenas!» Las cadenas portacables para salas blancas exigen una gran resistencia al desgaste de las piezas móviles. Las cadenas portacables, por ejemplo, deben ser muy resistentes al desgaste para cumplir los requisitos normales de un entorno tan delicado.
Cadenas portacables para salas blancas
Clasificación IPA - Informe IG1303-640-1: ISO Clase 1, de acuerdo con DIN EN ISO 14644-1
para las series E61.29.050.075.0.CR con v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s
Cadenas portacables que garantizan un buen funcionamiento
Muy silenciosas
E61.29.070.055.0 a 1 m/s = 32 dB(A) de acuerdo con la prueba 4479 realizada en el laboratorio de igus

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h