Solución
Gollmann eligió nuestras
cadenas portacables easy chain®, incluida la gama E065, ya en 2007 y las utiliza desde entonces. Poco después, la empresa también decidió comprar nuestros cables. Dado que los preparadores de pedidos de Gollmann se comunican a través del protocolo bus CAN, se optó por utilizar cables de bus de la
gama chainflex®. El año pasado, la empresa encargó casi 30 km de cables solo para la serie CF211 chainflex®. Un cable de medición desarrollado para Gollmann sobre la base de la serie CF211 ha proporcionado muchas ventajas en términos de uso.
En cuanto a la durabilidad, en igus ofrecemos una garantía de 36 meses y/o un máximo de 40 millones de ciclos (por ejemplo, para chainflex® CF298).Gollmann buscaba componentes realmente fiables y duraderos, por lo que se realizaron pruebas de resistencia en las instalaciones de la empresa para cadenas portacables y cables chainflex®.
Al principio, Gollmann buscaba cadenas portacables y cables que tuvieran un radio de curvatura muy pequeño y que, por tanto, pudieran utilizarse de forma universal en los equipos del fabricante. Sin embargo, hace dos años los ingenieros trabajaron con nosotros en la posibilidad de utilizar dos calidades y series menos robustas para radios de curvatura más pequeños. Resultó ser una buena idea, como demostró un cálculo comparativo de la vida útil. Desde entonces, Gollmann ahorra miles de euros en cables cada año.
Otro proyecto de optimización se centra en los cables chainflex®, por ejemplo, los de la tecnología de medición. En este caso, se han mejorado en cuanto al montaje de los conectores, lo que ha reducido los costes y ahorrado tiempo. En general, las cadenas portacables de la gama E065 son fáciles de montar, ya que los cables simplemente se introducen en la cadena por el radio exterior.