Módulo lineal de husillo drylin® SLW

Extremadamente versátil y resistente a la torsión con un perfil de doble eje

  • Alta resistencia a la torsión
  • Estructura totalmente soportada
  • Riel anodizado duro
  • Versión especial SLW-AL con travesaños de aluminio anodizado a petición
  • Versión de acero inoxidable con componentes de acero resistentes a la corrosión (AISI 303 o AISI 316Ti) con componentes de acero resistentes a la corrosión (303 o 316Ti); elección del material del cojinete para la versión de acero inoxidable: iglidur® J, iglidur® X o iglidur® A180.

Servicios

Descargar información técnica

Catálogo

Solicite un presupuesto

Envíe su consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Tamaños de la serie SLW

  • Longitud del carro: 60 mm
  • Capacidad de carga
    • axial: 50 N
    • Radial: 200 N
  • Longitud máx. de recorrido: 300 mm
  • Diámetro del eje: 6 mm
  • Material del soporte del eje: polímero
  • Longitud del carro: 48 mm
  • Capacidad de carga
    • Axial: 250 N
    • Radial 1.000 N
  • Longitud máx. de recorrido: 400 mm
  • Diámetro del eje: 10 mm
  • Material del soporte del eje: aluminio
  • Longitud del carro: 69 mm / 100 mm
  • Capacidad de carga:
    • Axial: 700 N
    • Radial 2.800 N
  • Longitud máx. de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 10 mm
  • Material del soporte del eje: fundición a presión de zinc/aluminio
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Capacidad de carga
    • Axial: 700 N
    • Radial 2.800 N
  • Longitud máx. de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 10 mm
  • Material del soporte del eje: aluminio
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Capacidad de carga
    • Axial: 1.200 N
    • Radial 4.600 N
  • Longitud máx. de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 16 mm
  • Material del soporte del eje: aluminio
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Capacidad de carga
    • Axial: 1.200 N
    • Radial 4.600 N
  • Longitud máx. de recorrido: 750 mm
  • Diámetro del eje: 35mm
  • Material del soporte del eje: aluminio
  • Opcionalmente con husillo de bolas (BB)
  • Longitud del carro: 150 mm
  • Capacidad de carga
    • Axial: 1.600 N
    • Radial 6.400 N
  • Longitud máx. de recorrido: 1.000 mm
  • Diámetro del eje: 20 mm
  • Material del soporte del eje: aluminio
  • Longitud del carro: 150 mm
  • Capacidad de carga
    • Axial: 2.500 N
    • Radial 10.000 N
  • Longitud máx. de recorrido: 1.250 mm
  • Diámetro del eje: 25 mm
  • Material del soporte del eje: aluminio

Opciones técnicas para la serie SLW

Material del husillo igus

Materiales de los husillos

Material de cojinetes para módulos lineales igus y mesas lineales XY

Materiales de los elementos deslizantes

Motores paso a paso para módulos lineales

Sistemas de accionamiento eléctrico: motores eléctricos igus®

Mecanismo de freno de husillo para módulos lineales drylin

Manilla de bloqueo

  • Base de la manilla de bloqueo utilizada para bloquear el perno roscado. Debe estar equipada con el indicador de posición
  • Protege el husillo de rotaciones accidentales
  • Material: carcasa de plástico y abrazadera de aluminio
  • Color: negro
Indicador de posición digital para módulos lineales drylin

Indicador digital de posición

Mando giratorio drylin para módulos lineales

Ruedas selectoras y volantes drylin®

SLWM-1080: Módulo lineal con sistema de medición

Módulo lineal con husillo y sistema de medición
  • Sensor integrado en el carro que ocupa poco espacio
  • Funcionamiento independiente de la red
  • Banda magnética integrada

Configure un módulo lineal SLW online

Configure mesas lineales online
  • Encuentre el módulo lineal adecuado y pídalo en solo unos clics
  • Introduzca los parámetros y elija la opción más adecuada
  • Seleccione los accesorios opcionales
  • Añada el producto al carrito y pídalo o solicite información online
  • Descargue la lista de piezas en formato PDF

Otras versiones de módulos lineales SLW

Módulo lineal SLWT con doble husillo
  • Carros controlados por separado
  • Movimiento manual individual de los carros
  • Alta flexibilidad
Módulo lineal económico drylin econ
  • Ligero y económico
  • Riel anodizado en plata
  • Husillo helicoidal o trapezoidal
Módulo lineal de acero inoxidable SLW-ES
  • Material del cojinete seleccionable
  • Conforme a la FDA con cojinetes iglidur® A180
  • Altas temperaturas de hasta 250 °C con cojinetes iglidur® X
Comprar módulos lineales

Módulos lineales drylin® con un clic...

  • Con husillo o correa dentada
  • Dos longitudes de recorrido definidas para cada sistema
  • Flexibilidad con placa de accionamiento para funcionamiento manual y eléctrico. Listo para instalar con manilla de bloqueo, indicador de posición y rueda selectora para un movimiento rápido y reproducible
  • Sin necesidad de búsquedas ni configuraciones complicadas
  • Reducción del esfuerzo de diseño con archivos PDF y CAD disponibles en la tienda online