Cambiar idioma :
| Propiedades generales | Unidad | iglidur® J350 | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 1,44 | |
| Color (Color) | amarillo | ||
| Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente | % peso | 0,3 | DIN 53495 |
| Máx. absorción de humedad | % peso | 1,6 | |
| Coeficiente de rozamiento por deslizamiento, dinámico contra acero | µ | 0,01 - 0,20 | |
| valor pv máx. (en seco) | MPa x m/s | 0,45 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de flexión | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 60 | |
| Máx. presión superficial recomendada (20° C) | MPa | 60 | |
| Dureza superficial Shore-D | 80 | DIN 53505 | |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Máx. temperatura de larga duración de la aplicación | °C | +180 | |
| Máx. temperatura puntual de la aplicación | °C | +220 | |
| Temperatura mín. de aplicación | °C | -100 | |
| Conductividad térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia transitoria específica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® J350 con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® J350 combina una buena resistencia universal al desgaste, flexibilidad y resistencia a la temperatura en un material iglidur® muy versátil con un amplio espectro de aplicaciones.

diagrama.02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (60 MPa a 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No puede utilizarse para sacar conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® J350 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación.
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J350 son adecuados para cargas altas y medias. el diagrama. 03 muestra la deformación bajo temperatura. Aquí se muestra el comportamiento de los materiales bajo esfuerzos de corta duración. Las diferencias de temperatura ambiente sólo son perceptibles a partir de aprox. 60 MPa.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento J350 son adecuados para cargas altas y medias. diagrama. 03 muestra la deformación bajo temperatura. Aquí se muestra el comportamiento de los materiales bajo esfuerzos de corta duración. Las diferentes temperaturas ambiente sólo se hacen perceptibles a partir de aprox. 60 MPa.
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento J350 son adecuados para velocidades bajas y medias, tanto en aplicaciones rotativas como oscilantes. Sin embargo, los índices de desgaste son significativamente mejores en aplicaciones rotativas. Los movimientos lineales también pueden soportarse bien con iglidur® J350.
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 1,3 | 1 | 4 |
| De forma puntual | 3 | 2,3 | 8 |
Las temperaturas reinantes en el sistema de cojinetes también influyen en el desgaste de los mismos. La tasa de desgaste de los cojinetes iglidur® J350 cambia sólo ligeramente a temperaturas más elevadas. En algunos casos, el desgaste incluso disminuye a +100 °C. A temperaturas superiores a +140 °C se requiere una protección adicional.
| iglidur® J350 | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Mínimo | -100°C |
| Duración máxima | +180°C |
| Máximo, a corto plazo | +220 °C |
| Además asegurar axialmente de | +140 °C |

Diagrama 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 1MPa
X = velocidad superficial [m/s]
Y = coeficiente de rozamiento μ
Los coeficientes de fricción de iglidur® J350 en funcionamiento en seco contra el acero se encuentran en un rango muy bueno. Disminuyen significativamente a mayores velocidades de deslizamiento. Esto favorece la vida útil de los cojinetes de fricción en aplicaciones de funcionamiento continuo con altas velocidades de deslizamiento. el diagrama. 04 ilustra la relación. Especialmente con cargas superiores a 2 MPa, los cojinetes iglidur® J350 son claramente superiores a otros cojinetes en aplicaciones rotativas.
Coeficiente de fricción para iglidur® J350 contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® J350 | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| coeficiente de fricción μ | 0,1-0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagrama 06: Coeficiente de fricción en función de la superficie del eje (eje Cf53)
X = rugosidad de la onda Ra [μm]
Y = coeficiente de fricción μ
los diagramas 06 y 07 muestran una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje.los cojinetes iglidur® J350 son adecuados para todos los socios de deslizamiento, pero una pareja destaca cuando se observan los datos de desgaste de las pruebas: iglidur® J350 contra 304 SS.No hay muchos materiales de cojinetes que sean adecuados para el difícil material del eje, el acero inoxidable (304 SS), y que consigan los mejores índices de desgaste. También se han demostrado excelentes resultados de desgaste con ejes de aluminio anodizado duro.
iglidur® J350 Cojinetes de deslizamiento resistentes a ácidos y álcalis diluidos, alcoholes, productos de limpieza y lubricantes. iglidur® J350 es atacado por ésteres, cetonas, hidrógenos clorados, aromáticos y disolventes altamente polares.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
| Media | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + |
| Hidrocarburos | + hasta 0 |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | + |
| Ácidos fuertes | + hasta 0 |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | + |
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J350 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 - 10² Gy.
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J350 tienen una resistencia limitada a la radiación UV.
En el vacío, los cojinetes iglidur® J350 se desgasifican muy poco. El uso en vacío es posible para cojinetes secos
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J350 son eléctricamente aislantes.
| Propiedades eléctricas | |
|---|---|
| Resistencia transitoria específica | > 1013 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1010 Ω |
La absorción de humedad de iglidur® J350 es baja y puede despreciarse cuando se utilizan cojinetes estándar. Incluso cuando está completamente saturado, iglidur® J350 no absorbe más de un 1,6 % de agua.
| Máxima absorción de la humedad | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % humedad r. | 0,3% de peso |
| Máx. absorción de humedad | 1,6% de peso |
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® J350 son cojinetes estándar para ejes con tolerancia h (h9 mínimo recomendado). Los cojinetes están diseñados para ser montados a presión en un montaje con tolerancia H7. Después de la instalación en un montaje con dimensiones nominales, el diámetro interior del cojinete con tolerancia F10 se ajusta automáticamente. Para determinadas dimensiones, la tolerancia se desvía en función del grosor de la pared (véase la gama de productos).
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® J350 E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0.125 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h