Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Piezas de plástico a medida
para la industria

La fabricación de piezas de plástico a medida es solo una de las ventajas de la impresión 3D industrial de igus. Utilice nuestros configuradores de impresión 3D, arrastre sus diseños CAD, seleccione el material plástico según sus requerimientos e imprima sin límites.

Hasta un 80% más de vida útil que los plásticos convencionales
► Fabricación rápida y lista para enviar dee 1 a 3 días
► Sin cantidad mínima de pedido: de 1 a 1.000 piezas

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Impresión 3D sin límites

Resistentes a la abrasión a gran escala, 4K o con componentes inteligentes

Ejemplos de aplicación y referencias de clientes

Impresión 3D industrial en igus

Información sobre la impresión 3D en igus

  • Materiales
  • Procesos de fabricación aditiva
  • Servicios 

Configuración de piezas impresas en 3D

Configuradores CAD gratuitos

Para engranajes, cremalleras, rodillos, tuercas, elementos deslizantes y cojinetes de fricción. Configure y descargue sus archivos o solicite su impresión directamente al servicio de impresión 3D

Pruebas de desgaste de impresión 3D

Componentes impresos en 3D en el banco de pruebas

Componentes para maquinaria impresos en 3D con plásticos iglidur comparados con el PLA, el ABS y otros materiales y métodos de fabricación habituales


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h