Cambiar idioma :
Los cojinetes con insertos igubal son un 80 % más ligeros que sus homólogos metálicos y siguen siendo igual de robustos. Al mismo tiempo, son hasta un 40 % más baratos y más económicos en su funcionamiento. Los cojinetes articulados permiten el funcionamiento en seco sin lubricación y, por lo tanto, no requieren mantenimiento.
Los cojinetes articulados igubal están disponibles en varios plásticos de alto rendimiento, cada uno con diferentes especificaciones. La tolerancia en el diámetro interior corresponde a E10 (el eje debe tolerarse entre h6 y h9).

¿Desea comprobar por sí mismo la calidad de nuestros productos? Entonces, ¡le invitamos a pedirnos una muestra gratuita!

| Carcasa | iglidur J | iglidur J4 | iglidur J3 | iglidur A350 | iglidur A180 | iglidur A350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P203 / FL203 / F203 / UC203 | JEM-17-17-SP | A180EM-17-17 | A350EM-17-17 | |||
| PP204 / PFL204 | JEM-20-14-SP | J4EM-20-14-SP | A180EM-20-17 | |||
| P204 / FL204 / F204 / UC204 | JEM-20-17-SP | A350EM-20-17-SP | A350EM-20-17 | |||
| PP205 / PFL205 | JEM-25-15-SP | J4EM-25-15-SP | ||||
| P205 / FL205 / F205 / UC205 | JEM-25-17-SP, JEI-16-17-SP | A180EM-25-17 | A350EM-25-17 | |||
| PP206 / PFL206 | JEM-30-16-SP | J4EM-30-16-SP | ||||
| P206 / FL206 / F206 / UC206 | JEM-30-19-SP | A350EM-30-19 | ||||
| PP207 / PFL207 | JEM-35-17-SP | |||||
| P207 / FL207 / F207 / UC207 | JEM-35-20-SP | A180EM-35-20 | A350EM-35-20 | |||
| PP208 / PFL208 | JEM-40-18-SP | |||||
| P208 / FL208 / F208 / UC208 | JEM-40-21-SP, JEI-24-21-SP | J3EM-30-21-80-SP | A180EM-40-21 | A350EM-40-21 | ||
| P209 / FL209 / F209 / UC209 | JEM-45-22-SP | A180EM-45-22 | ||||
| P210 / FL210 / F210 / UC210 | JEM-50-24-SP | A180EM-50-24 | ||||
| P211 / FL211 / F211 | JEI-32-25-SP |








¿Conoce nuestros productos y desea ver la selección en la tienda en línea o hacer un pedido directamente?

En sólo tres pasos, puede utilizar los parámetros de su aplicación para determinar las recomendaciones de productos adecuados, incluida la vida útil.
Aquí encontrará la información, las preguntas y las respuestas más importantes sobre la gama igubal®.