¿Por qué usar cojinetes de deslizamiento?
Los cojinetes de deslizamiento permiten el funcionamiento de ejes y cojinetes sin necesidad de utilizar rodamientos. Esto aporta numerosas ventajas en un gran número de aplicaciones y hace posible prescindir de la lubricación al utilizar cojinetes plásticos de deslizamiento.
Para diámetros de eje de Ø 1,5 a Ø 150 mm
Para diámetros de eje de Ø 3 a Ø 195 mm
Para cargas axiales
de Ø 8 a Ø 114 mm
Para diámetros de eje de Ø 6 a Ø 150 mm
Para planchas con un grosor de 2 a 6 mm
Con fijación axial de Ø10 a Ø35 mm
Cojinetes de fibras reforzadas resistentes a cargas elevadas para maquinaria pesada. La nueva gama de cojinetes TX1 y TX2 ofrecen una resistencia a cargas estáticas igual a la de los cojinetes de bronce.