Cambiar idioma :

Stefan Zeis, Mantenimiento, BSH Hausgeräte, Markus Marienfeld, Asesor de Ventas, y Max Herrmann, Director Regional de Producto chainflex, ambos de igus (de izquierda a derecha).
En su búsqueda de una alternativa al montaje convencional de cables, Stefan Zeis, ingeniero de mantenimiento de la planta de BSH en Bad Neustadt, dio con nuestro nuevo chainflex CASE. El cable se enrolla en una bobina especial de la longitud que usted desee, que se guarda en una caja de 50x40x50 cm. El cable se puede desenrollar directamente de esta caja, que es apilable y ahorra mucho espacio. Cada caja está etiquetada con un código QR y la designación del cliente, que puede utilizarse para identificar y volver a pedir el cable. La caja se entrega mediante un servicio de paquetería, lo que reduce aún más los costes. BSH, por ejemplo, pudo ahorrar hasta 84% en gastos de envío. Los ingenieros de mantenimiento de BSH, plenamente convencidos de este concepto, están planeando cambiar toda su planta a esta innovadora solución.

Stefan Zeis, Mantenimiento, BSH Hausgeräte, Markus Marienfeld, Asesor de Ventas, y Max Herrmann, Director Regional de Producto chainflex, ambos de igus (de izquierda a derecha).
Perfil

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h