Tabla de selección y datos de diseño para el carril guía de la cadena twisterchain®

Nueva generación de cadenas twisterchain® canal guía

Nuevo carril de guiado twisterchain
  • Adecuada para altas dinámicas, gracias al recorrido superior totalmente guiado
  • Marcha silenciosa y suave en la artesa gracias al guiado continuo del recorrido superior
  • El recorrido superior está guiado en el nuevo canal de plástico y soportado en toda su anchura
  • Posibilidad de entrega premontada
  • Ajuste, alineación y manejo sencillos
  • Tiempo de montaje reducido de 6 a 2 horas
twister_nueva_seleccion_01
twister_nueva_seleccion_02
twister_nueva_seleccion_03
twister_nueva_seleccion_04

altura de instalación

X1 espacio interior de instalación de la máquina y X2 espacio exterior de instalación de la máquina de la canaleta guía
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]en función de Bi [mm]
TC3248087,5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

altura de instalación

R [mm]100125150175200250300400
Serie HF Altura de instalación [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_nueva_seleccion
Wges. ángulo de rotación Sistema [°]W1Ángulo del recorrido inferior [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

ángulo de rotación

ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Ángulo de rotación[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_nueva_seleccion_07

9XXX.31Pasante completo (con soporte inferior, ajuste de altura y soportes de montaje)

9XXX.32 Bandeja superior e inferior (sin soporte inferior ni ajuste de altura)

9XXX.30 Paso inferior (con soportes de montaje)

Ejemplo de pedido comedero guía

Carril completo

Solo carril de guiado inferior

Carril de guiado inferior y superior sin soporte

Nº de pieza Seriesradio exterior AR [mm]ángulo de rotación de-a α [°]Referencia Comedero completoReferencia Cubeta superior/inferiorRef. Bajo-abrevadero
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 / 40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R 9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R 9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos