Cambiar idioma :

Perfectamente adaptado a la industria de envases y bebidas
También se pueden conseguir importantes ahorros de costes instalando a posteriori el ajuste automático de formatos en plantas de producción existentes. El sistema de caja reductora modular facilita e integra los ajustes de carriles, los ajustes de curva y los guiados laterales de los sistemas de transporte en las instalaciones existentes, ahorrando espacio. La mayor parte del sencillo montaje puede llevarse a cabo durante la producción en curso, por lo que la parada no planificada se reduce al mínimo.
Si en la envasadora solo deben realizarse unas pocas tareas de ajuste sencillas, los actuadores lineales suelen ser demasiado costosos. Si, por ejemplo, en un equipo solo se utilizan unos pocos formatos estandarizados, un módulo lineal sencillo con freno manual suele presentar la mejor relación calidad-precio. Además, los sistemas manuales son muy fiables y pueden integrarse rápidamente en los equipos existentes.
Los ajustes de formato más exigentes se realizan con ejes lineales resistentes a la torsión. Por un lado, estos soportan fuerzas más elevadas y, gracias al volante y al indicador de posición, permiten un ajuste fino y preciso del valor de posicionamiento deseado. Por otro lado, se configuran e implementan rápidamente en el sistema. Dado que el manejo de los sistemas de posicionamiento manual sin actuador puede llevar mucho tiempo, este sistema sólo merece la pena si rara vez es necesario realizar ajustes de formato en la máquina.
Si los ajustes de formato se repiten con regularidad y son necesarios en muchos puntos de la máquina de envasado, los sistemas de posicionamiento con conexión de actuador son indispensables. El ahorro de tiempo puede amortizar rápidamente los costes más elevados en comparación con los sistemas manuales. Con la adición opcional de un sistema de control motorizado, se pueden posicionar varias unidades de ajuste de forma sincronizada. Esto también ayuda a evitar errores.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h