Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Recargo del cobre


La cotización de Schutzvereinigung DEL-Notiz e.V. DEL utilizada en el pasado como base para el cálculo del recargo sobre el cobre no está disponible desde el 14/2/2022.
 
Por lo tanto, ha sido necesario establecer una nueva base de cálculo para el recargo del precio del cobre.
 
Valor máximo de Westmetall 
- 1% de recargo por proceso
 
El recargo por cobre se utiliza para calcular la diferencia entre el precio calculado (base de cobre)  y el precio real proporcional del cobre de un cable.El precio de catálogo de cada cable chainflex® se calcula sobre la base de un precio del cobre de 150 €/100 kg.

Nota:
Puede calcular el recargo por metro de cada cable chainflex® de igus diariamente.
 
Haga clic aquí para acceder a la calculadora del recargo por cobre  

 
Curso ejemplar de una cotización en bolsa durante varios años Desarrollo ejemplar de la cotización del cobre en bolsa durante varios años

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 4 años de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h