Cálculo de la longitud y el pretensado de la cadena

Para aplicaciones autosoportadas

Cálculo de la longitud de la cadena
Cálculo de la longitud de la cadena
AbreviaturasDescripciónUnidad
LkLongitud de la cadena portacables[mm]
S/2A medio camino[mm]
KAdición para el radio de curvatura (K se obtiene de las tablas de datos de cada serie)[mm]
RRadio de curvatura[mm]
Cálculo de la longitud de la cadena
Cálculo de la longitud de la cadena
AbreviaturasDescripciónUnidad
LkLongitud de la cadena portacables[mm]
S/2A medio camino[mm]
KAdición para el radio de curvatura (K se obtiene de las tablas de datos de cada serie)[mm]
∆M Desviación del punto central [mm]
RRadio de curvatura[mm]

Para aplicaciones deslizantes

Cálculo de la longitud de la cadena
Cálculo de la longitud de la cadena
AbreviaturasDescripciónUnidad
LkLongitud de la cadena portacables[mm]
S/2A medio camino[mm]
K2Adición para el radio de curvatura si se reduce la altura del punto de montaje[mm]
∆CL Desplazamiento del extremo fijo [mm]
RRadio de curvatura [mm]
D2 Longitud adicional para largos recorridos deslizantes [mm]
H2 Holgura vertical con el punto móvil rebajado [mm]
HRiAltura interior del carril [mm]

Precarga

  • Greater unsupported length
  • Increases service life and operational safety
Cálculo de la longitud de la cadena
Cálculo de la longitud de la cadena
AbreviaturasDescripciónUnidad
HHolgura vertical nominal [mm]
HFHolgura vertical necesaria [mm]

Configurador de cadenas portacables

Configurador de cadenas portacables
  • Diseño online rápido y sencillo
  • Visualización del precio, la vida útil y el plazo de entrega
  • Posibilidad de compartir el estado actual del proceso con otras personas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Francisco Martínez
Francisco Javier Martínez

Product Manager e-chain®

+34 647 488 226Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos