E2 micro: cadena de una sola pieza de tamaño muy pequeño

Las cadenas E2 micro son un tipo de cadena portacables de tamaño reducido, compuestas por una o dos piezas. Su diseño compacto y liviano las convierte en una opción óptima para aplicaciones muy dinámicas. Estas cadenas son notablemente robustas, y se encuentran disponibles en una amplia variedad de versiones.
Las cadenas portacables E2.1 micro de la nueva generación también ofrecen un sistema de topes resistentes con hasta un 25% más de longitud autosoportada y un 100% más de capacidad de llenado (comparado con las series de cadenas igus® equivalentes).
Son ligeras y altamente resistentes, lo que las hace ideales para diversas aplicaciones. Además, su diseño incluye una práctica herramienta de apertura rápida, permitiendo abrir el sistema con facilidad en una sola operación. Por otro lado, la serie también ofrece una amplia variedad de accesorios, como elementos de distribución interior y terminales.
Solicite ahora una muestra gratuita
E2 micro La más pequeña altura interior- Serie 03: 5 mm de altura interior
Garantía para cadenas portacables Garantía de las cadenas portacables. Más información
E2.1 micro Cadena portacables E2.1 micro con abridor (910.428) para apertura de 1 m en 2 segundos

10 preguntas + 2 herramientas

Guía completa para aprender a seleccionar su cadena portacables

Solicite su muestra

Le enviaremos una muestra del producto que quiera probar

Call back

¿Le devolvemos la llamada?

Gama modular E2.1 micro

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E2.10, apertura por el radio exterior

Altura interior hi: 10 mm
Anchura interior Bi: de 6 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E2i.10, apertura por el radio interior

Altura interior hi: 10 mm
Anchura interior Bi: de 6 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E2C.10, cerrada

Altura interior hi: 10 mm
Anchura interior Bi: de 6 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E2.15, apertura por el radio exterior

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E2i.15, apertura por el radio interior

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E2C.15, cerrada

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 75 mm
Paso: 20 mm

Serie E2.17, apertura por el radio exterior

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: 15-50 mm
Radio de curvatura R: 28-145 mm
Paso: 30,5 mm

Serie E2i.17, apertura por el radio interior

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: 15-50 mm
Radio de curvatura R: 28-145 mm
Paso: 30,5 mm

Serie E2C.17, cerrada

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: 50 mm
Radio de curvatura R: 28-145 mm
Paso: 30,5 mm
Abridor de cadenas para E2.1 micro
Las series con este icono incluyen un abridor de cadenas gratuito.

Cadenas portacables con alturas interiores de 5 a 15,6 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 03

Altura interior hi: 5 mm
Anchura interior Bi: de 5 a 10 mm
Radio de curvatura R: de 10 a 28 mm
Paso: 10 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 04

Altura interior hi: 7 mm
Anchura interior Bi: de 7 a 30 mm
Radio de curvatura R: de 15 a 48 mm
Paso: 16,7 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 045

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchura interior Bi: de 6 a 64 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 13 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 05

Altura interior hi: 10 mm
Anchura interior Bi: de 6 a 64 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 06

Altura interior hi: 10,5 mm
Anchura interior Bi: de 6 a 64 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 08

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 50 mm
Radio de curvatura R: de 25 a 48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie B07

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchura interior Bi: de 6 a 64 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie B09

Altura interior hi: 14,3 mm
Anchura interior Bi: de 16 a 40 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 074

Altura interior hi: 11,5 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 40 mm
Radio de curvatura R: de 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie 094

Altura interior hi: 15,6 mm
Anchura interior Bi: de 10 a 40 mm
Radio de curvatura R: de 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Unión y separación de las cadenas portacables E2 micro y E2.1 micro.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales.

Para espacios reducidos

Sistemas de cadena e-chains® en una o dos piezas, con altura interior a partir de 5 mm.

Alta resistencia a la torsión

Disponemos de las alturas interiores y radios de curvatura más pequeños.

Terminales con bridas opcionales

División pequeña para funcionamiento suave

Interior protector de cable

Peso reducido

Pernos gruesos para larga duración

Relación de dimensiones de los radios interior/exterior óptima

B07/B09 en dos partes - Puede ser utilizada por el radio exterior, debido a sus bisagras integradas

Sectores industriales y aplicaciones típicas

  • Maquinaria de construcción en general
  • Modelos (cadenas portacables micro)
  • Puertas automáticas
  • Vehículos
  • Sistemas de medición
  • Electrónica
  • Manipulación de materiales
  • Robots pick & place

iF Design
iF Design Award para la serie E2 micro 05
Salas blancas
Prueba de sala blanca a petición
Clasificación ESD
Versión especial: versiones conductoras ESD a petición
Clasificación UL94-V2 de inflamabilidad
Clasificación UL94-V para la serie 03 y la serie 14 (otras series a petición)
Cadenas portacables optimizadas para el ruido
42dB(A) obtenido en el laboratorio igus®, v = 1,0 m/s autosoportada, serie 06.10.038.0

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días