Cambiar idioma :
Cadenas portacables de dos piezas para una amplia gama de aplicaciones.

Altura interior Hi: 35 mm
Anchura interior Bi: 50 - 125 mm
Radios de curvatura R: 63 - 150 mm
Paso: 56 mm
Una serie para prácticamente todas las aplicaciones.
Apertura y cierre rápidos.
Dimensiones mínimas.
Ligeras, estables y económicas.
Silenciosas a partir de 27 dB(A), de bajas vibraciones y aptas para salas blancas.

Altura interior Hi: 52 mm
Anchura interior Bi: 40 - 125 mm
Radios de curvatura R: 75 - 150 mm
Paso: 30 mm
Especialmente para aplicaciones robóticas y con diseño cerrado.

Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25,6 mm
Para piezas sensibles a ESD en salas blancas. Compatible con salas blancas hasta ISO Clase 1.

Altura interior hi: 12 mm
Altura exterior ha: 13 mm
Número de compartimentos: 2 - 6
Diámetro del cable: 10 mm

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h