Aplicaciones autosoportadas para recorridos cortos

¿Qué se entiende por longitud autosoportada?

Cadenas portacables autosoportadas
  1. Longitud autosoportada sin pandeo:
    La cadena portacables está pretensada o es recta.
  2. Longitud autosoportada con pandeo:
    La cadena portacables tiene un pandeo de más de la mitad de la altura de la cadena.
  3. Pandeo crítico:
    El pandeo es superior al valor admisible para FLB. Debe evitarse cualquier instalación que provoque un pandeo crítico.
Cadenas portacables autosoportadas

Verifique los valores estándar de las longitudes autosoportadas utilizando el diagrama de carga

Longitud autosoportada
Longitud autosoportada
Eje Y Eje X S
Peso de llenado [kg/m]Longitud autosoportada [m]Recorrido [m]
1,52,04,0

¿Qué debo hacer si la longitud autosoportada es insuficiente?

  • Elegir una cadena portacables más robusta
  • Añadir un soporte en la zona autosoportada. Sin embargo, esta opción conlleva restricciones en términos de aceleración, velocidad y nivel de ruido. Las figuras siguientes ilustran tres posibles ejemplos. Contáctenos si está considerando esta opción
  • Utilizar una cadena multiband o acoplar dos cadenas. (Consúltenos)
  • Diseñar el recorrido como una aplicación deslizante

A: El recorrido total autosoportado puede aumentarse un máximo del 50% del recorrido autosoportado sin pandeo.

B: El recorrido total autosoportado puede aumentarse un máximo del 100% del recorrido autosoportado sin pandeo.

C: El recorrido total autosoportado puede aumentarse un máximo del 100% del recorrido autosoportado con pandeo.

La influencia de la velocidad y la aceleración en la vida útil

FLGFLB
V máx.[m/s]203
V pico[m/s]50-
A. máx.[m/s2]2006
A pico [m/s2]784-
Tienda online de cadenas portacables
Cadenas portacables
Información sobre la cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos