Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Selección de la twisterchain correcta

1. Defina la serie y la anchura de la Cadena

Especifique los cables que se guiarán en el interior de la cadena portacables. La distribución y el diámetro del cable más largo determinan la serie y anchura de la cadena. Para la altura interior, recomendamos una holgura del cable de un 20% de altura y anchura interiores de la cadena. Por tanto, para un diámetro de cable de 30 mm debería seleccionarse la serie 3808.

2. Defina el radio exterior e interior

Calcular el espacio libre: (tamaño X1 and X2)
ejemplo: α = 220° / diámetro máx. del cable 24 mm -> serie 2808
X2 = 580 mm -> AR = 500 mm
X1 = 310 mm -> IRmín. = 390 mm -> gráfica seleccionada -> 392 mm

3. Determine el radio de curvatura R

HF = 460 mm -> H máx. 410 mm -> R = = 178 mm -> R175* resultados: n.º de artículo 2808.087.175/500
*el siguiente radio más pequeño

4. Calcule el número de eslabones que necesita

  • El número de eslabones siempre debe redondearse al alza.
  • Los terminales solo pueden montarse en los eslabones exteriores de la twisterchain. Por eso, el número de eslabones siempre debe redondearse al siguiente número impar.
Fórmula para  obtener el número de eslabones
Dimensiones de la twisterchain.

Leyenda

A = Límite exterior
B = Máquina
C = Límite superior
a = Aceleración
α = Ángulo de rotación
AR = Radio exterior de la cadena portacables
Ba = Ancho exterior de la cadena portacables
Bi = Anchura interior de la cadena portacables
FZmax = Peso máx. de llenado
H = Altura de holgura nominal
ha = Altura exterior de la cadena portacables
hi = Altura interior de la cadena portacables
HF = Altura de holgura necesaria incl. espacio libre de 50 mm
IR = Radio interior de la cadena portacables
K = Suplemento para el radio de curvatura
en el cálculo de longitud n = Número de eslabones
R = Radio de curvatura
T = Paso
v = Velocidad de carrera
X1 = Espacio de instalación interior de la máquina
X2 = Radio exterior incl. espacio libre
RLK = Distancia a los agujeros de montaje/oscilantes del exterior
Información general de la twisterchain:
En caso de que los elementos de maquinaria roten tanto a la derecha como a la izquierda, el ángulo total de rotación se calcula sumando los dos ángulos.
 
 
Para que la cadena portacables funcione correctamente es imprescindible contar con el espacio siguiente:
 
IRmín. = X1 + 80 mm
 
X2 mín = AR + 80 mm
 
HF = H + 50 mm

Recomendaciones para diseños con twisterchain sin componentes adicionales

Cadena portacablesFZ máx.FZ máx.v para ARa para ARBRAR
Serieα 180°α 360°permitida[m/s²]max.permitida
 [kg/m][kg/m][m/s]max.[mm][mm]
 
2208.1,01,00,3 - 1,02,0100300
2808.2,01,00,3 - 1,02,0150450 - 550
3808.3,01,80,3 - 1,02,0200450 - 550
4008.4,02,50,3 - 1,02,0250600 - 700
Si sus cálculos superan nuestras recomendaciones, contacte con nosotros.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h