twisterchain® - movimientos circulares y en espiral, se puede abrir por ambos lados

Twisterchain
  • Estabilidad, posibilidad de cargas adicionales elevadas, suavidad de marcha, peso optimizado
  • Velocidades de rotación de hasta 1 m/s y superiores
  • Movimientos circulares/espirales de hasta 360° desde almacén (hasta 400° bajo pedido)
  • Interior liso, apto para cables, se puede abrir el travesaño en los radios interior y exterior
  • Probado con éxito más de 1 millón de ciclos en el laboratorio de igus®

Programas de entrega

twisterchain TC32

Serie TC32

Cadena portacables®, se puede abrir por ambos lados
twisterchain TC42

Serie TC42

Cadena portacables®, se puede abrir por ambos lados
twisterchain TC56

Serie TC56

Cadena portacables®, se puede abrir por ambos lados
twisterchain 2208

Serie 2208

Cadena portacables®, se puede abrir por ambos lados

twisterchain® generalmente válido

Twisterchain
Twisterchain
Twisterchain

Implementada en la práctica: twisterchain en sistemas multi-robot

twisterchain en sistemas multi-robot

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos