Cambiar idioma :

La reducción de peso, un mayor espacio interior y la reducción de precio se combinan con un compromiso en la resistencia. Las especificaciones del sistema E4/light: un menor grosor de los paneles laterales (para todas las series) y un travesaño más fino (para algunas series: 14240, 14340). La cadena portacables E4/light® ofrece soluciones con una óptima relación calidad-precio para muchos sectores. Especialmente para recorridos cortos, diseños suspendidos y montantes pequeños. Los tipos E4/light son a menudo la primera elección.
Industrias y aplicaciones típicas
Máquinas-herramienta, tecnología de transporte, máquinas de corte de piedra, máquinas para trabajar la madera, vehículos, maquinaria de construcción, uso limitado de recorridos largos, ingeniería mecánica general, etc.

altura interior hi: 56 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 135 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 62 mm
anchura interior Bi: 50 - 400 mm
radio de curvatura R: 135 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior Hi: 70 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 600 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 86 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 112 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 200 - 600 mm
paso: 143 mm

altura interior hi: 56 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 135 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 62 mm
anchura interior Bi: 50 - 400 mm
radio de curvatura R: 135 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior Hi: 70 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 600 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 86 mm
anchura interior Bi: 50 - 400 mm
radio de curvatura R: 150 - 600 mm
paso: 91 mm

altura interior Hi: 56 mm
anchura interior Bi: 75 - 462 mm
radio de curvatura R: 150 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior Hi: 70 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 200 - 600 mm
paso: 91 mm

altura interior Hi: 80 mm
anchura interior Bi: 75 - 462 mm
radio de curvatura R: 200 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 112 mm
anchura interior Bi: 200 - 400 mm
radio de curvatura R: 250 - 600 mm
paso: 143 mm

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h