Cambiar idioma :
Ámbitos de aplicación típicos: ingeniería mecánica general, en todos aquellos casos en los que sea necesario guiar un elemento fuera de la sección del conductor de la cadena o incorporarlo posteriormente
| Referencia | Anchuras nominales |
|---|---|
| E4.32.TUB | 07 / 10 / 12 / 17 |
| E4.42.TUB | 07 / 10 / 12 / 17 |
| E4.56.TUB | 17 / 23 / 29 / 36 / 48 |
| E4.80.TUB | 17 / 23 / 29 / 36 / 48 |
| E4.38L.TUB | 07 / 10 / 12 / 17 |
| E4.48L.TUB | 07 / 10 / 12 / 17 / 23 / 29 / 36 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h