Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

E4.1L: ultradinámica, ligera y económica


La serie E4.1L ofrece cadenas y tubos portacables robustos y versátiles para aplicaciones de alta dinamicidad. Combina la estabilidad del sistema E4.1 con la fácil accesibilidad y montaje del sistema E2/000, proporcionando una solución integral para entornos exigentes. El sistema E4.1L se presenta como una solución de cadena portacables óptima para aplicaciones de ingeniería mecánica y otras situaciones que requieren un equilibrio óptimo entre requisitos técnicos y costes.
E4.1L Gama de separadores para división interna que no dañan los cables.
E4.1L Disponibles terminales oscilantes o rígidos.
E4.1L Terminales KMA con opción de fjación desde todos los lados.

Cadenas portacables con travesaños en cada eslabón y tapas abatibles en ambos lados

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.31L

Altura interior hi: 31 mm
Anchuras interiores Bi: 40 - 300 mm
Radios de curvatura R: 055 - 250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.38L

Altura interior hi: 38 mm
Anchuras interiores Bi: 50 - 400 mm
Radios de curvatura R: 063 - 350 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.48L

Altura interior hi: 48 mm
Anchos interiores Bi: 50 a 400 mm
Radios de curvatura R: 075 a 350 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E4.64L

Altura interior hi: 64 mm
Anchuras interiores Bi: 50 – 400 mm
Radios de curvatura R: 100 – 400 mm
Paso: 91 mm

Tubos portacables con tapas abatibles por ambos lados: protección contra virutas y suciedad

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.31L

Altura interior hi: 31 mm
Anchuras interiores Bi: 50 - 300 mm
Radios de curvatura R: 075 - 250 mm
Paso: 46 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.38L

Altura interior hi: 38 mm
Anchuras interiores Bi: 50 - 300 mm
Radios de curvatura R: 100 - 350 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie R4.48L

Altura interior hi: 48 mm
Anchuras interiores Bi: 50 - 300 mm
Radios de curvatura R: 100 - 350 mm
Paso: 67 mm

Ayudas para la selección de Cadenas Portacables

Puede encontrar la Cadena Portacable correcta rápidamente mediante la introducción de parámetros concretos y con la ayuda de una tabla comparativa.

Instrucciones de montaje

Montaje, desmontaje y apertura de cadenas y tubos portacables.

Aplicaciones

Aplicaciones en diversos sectores industriales y en el laboratorio de pruebas de igus®.

Pedir una muestra de E4.1L

¿Está interesado en el sistema E4.1L y le gustaría verlo antes de tomar una decisión? 

En ese caso, no dude en solicitar una muestra gratuita .

Solicite una muestra gratuita ahora

Cadenas portacables E4.1L de 4 piezas

Ligeras y muy fuertes

Relación ideal entre las dimensiones internas y externas mediante eslabones exteriores más delgados y unos travesaños abatibles de geometría optimizada

Un 30% más ligeras y económicas que las E4.1

Cadenas y tubos portacables con apertura por el radio interior y exterior, desde la izquierda o la derecha

Tapas de cierre seguro, prácticamente sin huecos ni grietas

Abatibles por los radios interior y exterior

Máxima accesibilidad al interior para un llenado fácil

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Alternativa económica a las E4.1

Para aplicaciones autosoportadas

Si la potencia del sistema E2/000 es insuficiente y el E4.1 es demasiado grande


Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

41dB(A) determinado en el laboratorio de igus®, v = 1,8 m/s recorrido autosoportado
Material ESD

Clasificación ESD

Versiones ESD eléctricamente conductoras disponibles a petición
Alta resistencia y solidez
Alta resistencia y solidez
Premio iF Design Award

Premio iF Design Award

2014 para la serie R4.1L

Vídeos de montaje

Conectando dos segmentos de cadena E4.1L
Sustitución de los eslabones de E4.1 L

Travesaños extendidos para E4.1L

Travesaños extendidos para E4.1L

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h