Separador para alivio de tensión

Separador con dientes de alivio de tensión integrados

Separador para alivio de tensión
Número de artículo del separador para alivio de tensiónPara las seriesNúmero de dientesAnchura pie Dimensión A [mm] Ancho de banda Dimensión B [mm]Distancia mínima Dimensión C izquierda / derecha [mm]máx. Línea Ø Dimensión D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Comprar ahora
2020.Z2400 / 25002104-6Comprar ahora
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Comprar ahora
1685.01.ZR167/R1684224-18Comprar ahora
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Comprar ahora
T2103.ZE4.21284134Comprar ahora
28.ZE4.282104-8Comprar ahora
28.ZTR4.282104-8Comprar ahora
48.ZE4.48L2144,5820Comprar ahora
48.ZSE4.48L2144,5820Comprar ahora
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Comprar ahora
E6.35.02.ZE6.35384124Comprar ahora
E6.40.02.ZE6.403134-8
Separador para alivio de tensión

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos